Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Neck Section Taper Half Angle (Degree) | Tool No. | Neck base diameter (mm) | Effective Slope Angle (Degree) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.63 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 60 | 16 | 6 | 0.5 | 3095125 | 1.2 | 0.38° | ||
85.49 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 60 | 6 | 6 | 1 | 3095141 | 1.1 | 0.56° | ||
86.20 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 60 | 8 | 6 | 1 | 3095142 | 1.17 | 0.68° | ||
86.20 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 60 | 10 | 6 | 1 | 3095143 | 1.24 | 0.75° | ||
86.92 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 60 | 12 | 6 | 1 | 3095144 | 1.31 | 0.79° | ||
87.63 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 60 | 16 | 6 | 1 | 3095145 | 1.45 | 0.85° | ||
88.35 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 60 | 20 | 6 | 1 | 3095146 | 1.59 | 0.88° | ||
93.35 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 70 | 25 | 6 | 1 | 3095147 | 1.77 | 0.91° | ||
87.63 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 60 | 15 | 6 | 1.5 | 3095155 | 1.65 | 1.3° | ||
93.35 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 70 | 25 | 6 | 1.5 | 3095157 | 2.18 | 1.39° | ||
94.79 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 70 | 30 | 6 | 4.5 | 3095191 | 5.43 | 4.3° | ||
85.49 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 2.25 | 60 | 6 | 6 | 1 | 3095211 | 1.58 | 0.45° | ||
86.20 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 2.25 | 60 | 9 | 6 | 1 | 3095212 | 1.68 | 0.65° | ||
86.92 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 2.25 | 60 | 12 | 6 | 1 | 3095213 | 1.79 | 0.74° | ||
87.63 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 2.25 | 60 | 15 | 6 | 1 | 3095214 | 1.89 | 0.8° | ||
88.35 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 2.25 | 60 | 21 | 6 | 1 | 3095215 | 2.1 | 0.86° | ||
94.79 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 2.25 | 70 | 30 | 6 | 1 | 3095216 | 2.41 | 0.9° | ||
88.35 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 60 | 20 | 6 | 0.5 | 3095223 | 2.24 | 0.38° | ||
86.20 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 60 | 10 | 6 | 1 | 3095241 | 2.19 | 0.62° | ||
87.63 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 60 | 15 | 6 | 1 | 3095242 | 2.36 | 0.76° | ||
88.35 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 60 | 20 | 6 | 1 | 3095243 | 2.54 | 0.82° | ||
93.35 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 70 | 25 | 6 | 1 | 3095244 | 2.71 | 0.86° | ||
98.36 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 80 | 30 | 6 | 1 | 3095245 | 2.89 | 0.89° | ||
101.22 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 80 | 40 | 6 | 1 | 3095246 | 3.24 | 0.92° | ||
109.81 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 100 | 50 | 6 | 1 | 3095247 | 3.59 | 0.93° | ||
83.42 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 80 | 40 | 6 | 1.5 | 3095251 | 3.88 | 1.39° | ||
92.08 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 100 | 60.3 | 6 | 2 | 3095262 | 5.81 | 1.94° | ||
83.42 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 80 | 41.2 | 6 | 3 | 3095273 | 5.75 | 2.85° | ||
109.09 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 80 | 30 | 6 | 3.8 | 3095281 | 5.67 | 3.95° | ||
106.94 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 80 | 20 | 6 | 0.5 | 3095321 | 3.17 | 0.27° | ||
106.94 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 80 | 20 | 6 | 1 | 3095341 | 3.44 | 0.69° | ||
107.66 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 80 | 25 | 6 | 1 | 3095342 | 3.61 | 0.76° | ||
109.09 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 80 | 30 | 6 | 1 | 3095343 | 3.79 | 0.8° | ||
83.42 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 80 | 40 | 6 | 1 | 3095344 | 4.13 | 0.85° | ||
90.46 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 100 | 50 | 6 | 1 | 3095345 | 4.48 | 0.88° | ||
92.08 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 100 | 60 | 6 | 1 | 3095346 | 4.83 | 0.9° | ||
92.62 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 100 | 60.8 | 6 | 1.5 | 3095356 | 5.74 | 1.45° | ||
89.92 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 100 | 46.5 | 6 | 2 | 3095365 | 5.7 | 1.92° | ||
109.81 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 80 | 32.1 | 6 | 3 | 3095374 | 5.6 | 2.81° | ||
107.66 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 80 | 25 | 6 | 0.5 | 3095421 | 4.23 | 0.29° | ||
109.09 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 80 | 30 | 6 | 1 | 3095441 | 4.73 | 0.76° | ||
83.42 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 80 | 40 | 6 | 1 | 3095442 | 5.08 | 0.82° | ||
90.46 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 100 | 50 | 6 | 1 | 3095443 | 5.43 | 0.86° | ||
92.62 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 100 | 61.3 | 6 | 1 | 3095444 | 5.76 | 0.97° | ||
113.21 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 120 | 80 | 8 | 1 | 3095445 | 6.48 | 0.92° | ||
83.42 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 80 | 42.2 | 6 | 1.5 | 3095453 | 5.7 | 1.43° | ||
113.21 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 120 | 80.4 | 8 | 1.5 | 3095454 | 7.69 | 1.47° | ||
110.50 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 120 | 61.3 | 8 | 2 | 3095462 | 7.63 | 1.94° | ||
98.58 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 100 | 42.2 | 8 | 3 | 3095472 | 7.5 | 2.85° | ||
101.29 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 7.5 | 100 | 35 | 8 | 1 | 3095541 | 5.86 | 0.76° | ||
104.00 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 7.5 | 100 | 50 | 8 | 1 | 3095542 | 6.38 | 0.84° | ||
118.62 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 7.5 | 130 | 70 | 8 | 1 | 3095543 | 7.08 | 0.89° | ||
121.88 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 7.5 | 130 | 90.4 | 8 | 1 | 3095544 | 7.72 | 0.98° | ||
117.54 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 7.5 | 130 | 61.8 | 8 | 1.5 | 3095553 | 7.64 | 1.45° | ||
115.38 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 7.5 | 130 | 47.5 | 8 | 2 | 3095562 | 7.56 | 1.91° | ||
109.96 € | 1 | 6 jours | 3 | 9 | 100 | 40 | 8 | 1 | 3095641 | 6.98 | 0.77° | ||
111.58 € | 1 | 6 jours | 3 | 9 | 100 | 50 | 8 | 1 | 3095642 | 7.33 | 0.82° | ||
124.04 € | 1 | 6 jours | 3 | 9 | 130 | 62.3 | 8 | 1 | 3095643 | 7.69 | 0.97° | ||
146.25 € | 1 | 6 jours | 3 | 9 | 130 | 90 | 10 | 1 | 3095644 | 8.72 | 0.9° | ||
110.50 € | 1 | 6 jours | 3 | 9 | 100 | 43.2 | 8 | 1.5 | 3095651 | 7.6 | 1.43° |
Loading...
Type | Sphérique | work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte | Number of flutes(sheet) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R | With/Without Torsion | Available |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Neck Section Taper Half Angle(Degree)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles