2 cannelures, type hémisphérique pour graphite GF-EBDR (Numéros de référence)

2 cannelures, type hémisphérique pour graphite GF-EBDR
Adopts carbide alloy as the base material for extremely excellent wear resistance, achieving a long working life for graphite machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GF-EBDR-R1X2
GF-EBDR-R1.5X3
GF-EBDR-R2X4
GF-EBDR-R2.5X5
GF-EBDR-R3X6
GF-EBDR-R3.5X7
GF-EBDR-R4X8
GF-EBDR-R4.5X9
GF-EBDR-R5X10
GF-EBDR-R5.5X11
GF-EBDR-R6X12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

108.56 €

1 6 jours 11075204285371021.9

108.56 €

1 6 jours 1.51575304385371032.9

117.14 €

1 6 jours 22075404485371043.9

118.86 €

1 6 jours 2.525100506585371054.8

127.45 €

1 6 jours 330100606685371065.8

144.61 €

1 6 jours 3.535110-678537107-

154.06 €

1 6 jours 440110708885371087.8

175.51 €

1 6 jours 4.545120-898537109-

191.82 €

1 6 jours 55012080101085371109.7

203.84 €

1 6 jours 5.555130-10118537111-

224.44 €

1 6 jours 665130851212853711211.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Graphite Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R With/Without Torsion Available

Assistance technique