• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

2 cannelures, longue tige, type hémisphérique pour graphite GF-LS-EBDR

2 cannelures, longue tige, type hémisphérique pour graphite GF-LS-EBDR

Adopts carbide alloy as the base material for extremely excellent wear resistance, achieving a long working life for graphite machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GF-LS-EBDR-R1X2
GF-LS-EBDR-R1.5X3
GF-LS-EBDR-R2X4
GF-LS-EBDR-R2.5X5
GF-LS-EBDR-R2.5X5X6
GF-LS-EBDR-R3X6
GF-LS-EBDR-R3X6X6
GF-LS-EBDR-R3.5X7
GF-LS-EBDR-R4X8
GF-LS-EBDR-R4X8X8
GF-LS-EBDR-R4.5X9
GF-LS-EBDR-R5X10
GF-LS-EBDR-R5X10X10
GF-LS-EBDR-R5.5X11
GF-LS-EBDR-R6X12
GF-LS-EBDR-R6X12X12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No. With/Without Torsion Neck diameter
(mm)

125.73 €

7 jours 11010025428526942Available1.9

125.73 €

7 jours 1.51510040438526943Available2.9

137.74 €

7 jours 22010060448526944Available3.9

147.19 €

7 jours 2.525100-458526965Available-

150.62 €

7 jours 2.52514070658526945Available4.8

156.62 €

7 jours 330100-468526966Available-

159.20 €

7 jours 33014080668526946Available5.8

177.22 €

7 jours 3.535160-678526947Available-

197.82 €

7 jours 440160-688526968Available-

200.40 €

7 jours 440160100888526948Available7.8

221.86 €

7 jours 4.545180-898526949Available-

251.91 €

7 jours 550180-8108526970Available-

254.48 €

7 jours 55018012010108526950Available9.7

278.51 €

7 jours 5.555200-10118526951Available-

310.27 €

7 jours 665200-10128526972Available-

313.71 €

7 jours 66520013012128526952Available11.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ball work material Graphite Number of flutes(sheet) 2
Coating Non-Coated Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique