Pour finition, 2 cannelures, type hémisphérique (compatible HSK) FX-H-EBD

Pour finition, 2 cannelures, type hémisphérique (compatible HSK) FX-H-EBD
  • Remise sur volume
Provides stable cutting not only with HSK holders but also with shrink-fit long arbors with large L/D ratio.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX-H-EBD-R0.5X2.5
FX-H-EBD-R0.75X3.75
FX-H-EBD-R1X5
FX-H-EBD-R1.5X7.5
FX-H-EBD-R2X10
FX-H-EBD-R2.5X12.5
FX-H-EBD-R3X15
FX-H-EBD-R4X20
FX-H-EBD-R5X25
FX-H-EBD-R6X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

83.15 €

1 6 jours 0.51502.5685209900.95

87.89 €

1 6 jours 0.751.5503.75685209911.45

87.89 €

1 6 jours 12505685209921.95

93.48 €

1 6 jours 1.53507.5685213032.85

91.91 €

1 6 jours 245010685213043.85

106.13 €

1 Disponible 6 jours 2.555012.5685213054.8

101.39 €

1 Disponible 6 jours 365015685213065.7

91.40 €

1 6 jours 486020885213087.6

117.14 €

1 6 jours 51070251085213109.5

150.62 €

1 6 jours 612803012852131211.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
With/Without Torsion Available

Assistance technique