2 cannelures, long cou, type hémisphérique CRN-LN-EBD-4

2 cannelures, long cou, type hémisphérique CRN-LN-EBD-4
  • Remise sur volume
In addition to conventional coating properties, this coating has extremely high oxidation resistance to achieve high-speed machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRN-LN-EBD-4-R0.1X1
CRN-LN-EBD-4-R0.1X1.5
CRN-LN-EBD-4-R0.2X2
CRN-LN-EBD-4-R0.2X4
CRN-LN-EBD-4-R0.3X3
CRN-LN-EBD-4-R0.3X6
CRN-LN-EBD-4-R0.4X4
CRN-LN-EBD-4-R0.4X8
CRN-LN-EBD-4-R0.4X10
CRN-LN-EBD-4-R0.5X3
CRN-LN-EBD-4-R0.5X4
CRN-LN-EBD-4-R0.5X5
CRN-LN-EBD-4-R0.5X6
CRN-LN-EBD-4-R0.5X7
CRN-LN-EBD-4-R0.5X8
CRN-LN-EBD-4-R0.5X9
CRN-LN-EBD-4-R0.5X10
CRN-LN-EBD-4-R0.5X12
CRN-LN-EBD-4-R0.5X16
CRN-LN-EBD-4-R0.5X20
CRN-LN-EBD-4-R1X10
CRN-LN-EBD-4-R1X12
CRN-LN-EBD-4-R1X16
CRN-LN-EBD-4-R1X20
CRN-LN-EBD-4-R1X25
CRN-LN-EBD-4-R1X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

101.69 €

1 Disponible 6 jours 0.10.1645185512020.18

109.42 €

1 6 jours 0.10.16451.585512030.18

105.29 €

1 Disponible 6 jours 0.20.345285514040.37

105.29 €

1 Disponible 6 jours 0.20.345485514080.37

75.37 €

1 6 jours 0.30.545385516030.55

82.43 €

1 6 jours 0.30.545685516060.55

82.43 €

1 6 jours 0.40.645485518040.75

82.43 €

1 6 jours 0.40.645885518080.75

106.86 €

1 Disponible 6 jours 0.40.6451085518100.75

64.79 €

1 6 jours 0.50.845385520030.95

72.21 €

1 6 jours 0.50.845485520040.95

72.21 €

1 6 jours 0.50.845585520050.95

78.29 €

1 6 jours 0.50.845685520060.95

78.29 €

1 6 jours 0.50.845785520070.95

78.29 €

1 6 jours 0.50.845885520080.95

78.29 €

1 6 jours 0.50.845985520090.95

78.29 €

1 6 jours 0.50.8451085520100.95

78.29 €

1 6 jours 0.50.8451285520120.95

106.86 €

1 Disponible 6 jours 0.50.8501685520160.95

91.40 €

1 Disponible 6 jours 0.50.8552085520200.95

78.29 €

1 6 jours 11.6451085530101.95

78.29 €

1 6 jours 11.6451285530121.95

78.29 €

1 6 jours 11.6501685530161.95

78.29 €

1 6 jours 11.6552085530201.95

106.86 €

1 Disponible 6 jours 11.6652585530251.95

87.11 €

1 6 jours 11.6703085530301.95

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique à col long work material Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2
Coating CrN Shank diameter (d)(mm) 4 R Precision(μm) -0.01~+0.01
Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R With/Without Torsion Available

Assistance technique