2 cannelures, long cou, type hémisphérique DLC-LN-EBD

2 cannelures, long cou, type hémisphérique DLC-LN-EBD
  • Remise sur volume
Ultra-smooth DLC coating prevents welding adhesion. Achieves high speed in shape machining of aluminum alloys, while also obtaining a smooth surface finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DLC-LN-EBD-R0.5X5
DLC-LN-EBD-R1X10
DLC-LN-EBD-R1.5X15
DLC-LN-EBD-R2X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

82.63 €

1 6 jours 0.51.560585282010.95

82.63 €

1 6 jours 13601085282021.95

87.26 €

1 Disponible 6 jours 1.54.5701585282032.85

86.92 €

1 Disponible 6 jours 26802085282043.85

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique à col long work material Aluminium / Résine Number of flutes(sheet) 2
Coating DLC Shank diameter (d)(mm) 6 R Precision(μm) -0.01~+0.01
Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R With/Without Torsion Available

Assistance technique