2 cannelures, long cou, type hémisphérique (type robuste) WXL-HS-LN-EBD (Numéros de référence)

2 cannelures, long cou, type hémisphérique (type robuste) WXL-HS-LN-EBD
WXL coating has excellent lubrication and resistance to wear. Can be used for a wide range of work materials and cutting areas

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WXL-HS-LN-EBD-R0.3X1.5X4
WXL-HS-LN-EBD-R0.3X2.5X4
WXL-HS-LN-EBD-R0.3X4X4
WXL-HS-LN-EBD-R0.3X6X4
WXL-HS-LN-EBD-R1.5X12X4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)
Grip Margin (Reference)
(mm)
Interference Angle
(Degree)

20.02 €

1 6 jours 0.30.5351.531406150.5526.512.14

20.41 €

1 6 jours 0.30.5352.531406250.5525.510.82

21.35 €

1 6 jours 0.30.540431406400.55299.29

21.35 €

1 6 jours 0.30.540631406600.55277.81

26.45 €

1 6 jours 1.52.4401231431122.8525.72.15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique à col long work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 2
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Shank diameter (d)(mm) 4 R Precision(μm) -0.005~+0.005
Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R With/Without Torsion Available

Assistance technique