2 cannelures, rayon d'angle, type court GX-CR-EDS-SF

2 cannelures, rayon d'angle, type court GX-CR-EDS-SF

Carbide mushroom-shaped end mill with rounded corners developed for shrink-fit types.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GX-CR-EDS-SF-10XR0.5
GX-CR-EDS-SF-10XR1
GX-CR-EDS-SF-12XR0.5
GX-CR-EDS-SF-12XR1
GX-CR-EDS-SF-16XR0.5
GX-CR-EDS-SF-16XR1
GX-CR-EDS-SF-20XR0.5
GX-CR-EDS-SF-20XR1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

56.95 €

7 jours 100.5103263001103

56.95 €

8 jours 101103263001105

68.32 €

7 jours 120.5123463001123

68.32 €

8 jours 121123463001125

98.58 €

7 jours 160.51649103001163

98.58 €

8 jours 1611649103001165

142.46 €

8 jours 200.52058123001203

142.46 €

8 jours 2012058123001205

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Number of flutes(sheet) 2 Type Radius
Machining Application Plane / Side / Curved surface / Groove / Plunging (Z feed) Coating For General Steels (AlCrN, etc.) Torsion Angle (θ) No torsion

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique