Référence fabricant: FX-CR-MG-EDS-4XR1
Marque: OSG
Prix: 117.40 €
Délai de livraison: 6 jours
Blade diameter (D): 4 φ
R Size: 1 mm
Blade length (ℓ): 11 mm
Overall Length (L): 70 mm
Shank diameter (d): 6 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FX-CR-MG-EDS-4XR1
Référence pièce
|
---|
FX-CR-MG-EDS-4XR1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 1 | 11 | 70 | 6 | 8543845 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Plongée (avance Z) | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Surface Treatment | FX |
Vous vous trouvez sur la page de 2 cannelures, rayon d'angle, type court FX-CR-MG-EDS, le numéro d'article est le suivant: FX-CR-MG-EDS-4XR1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FX-CR-MG-EDS-4XR1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tool No.
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FX-CR-MG-EDS-2.5XR0.1 |
FX-CR-MG-EDS-2XR0.5 |
FX-CR-MG-EDS-3XR0.5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.06 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 0.1 | 6 | 60 | 6 | 8543820 | ||
87.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.5 | 6 | 40 | 4 | - | |
109.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.5 | 8 | 60 | 6 | 8543833 |