• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Carbide Ultra FX End Mill (Positive Corner R Type Multi-Function) FX-CR-MG-EHS

Carbide Ultra FX End Mill (Positive Corner R Type Multi-Function) FX-CR-MG-EHS

Sharp positive cutting edge prevents the occurrence of work hardening and similar. With corner R, it can support a variety of cutter paths.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX-CR-MG-EHS-6XR0.2
FX-CR-MG-EHS-6XR0.5
FX-CR-MG-EHS-6XR1
FX-CR-MG-EHS-8XR0.2
FX-CR-MG-EHS-8XR0.5
FX-CR-MG-EHS-8XR1
FX-CR-MG-EHS-8XR2
FX-CR-MG-EHS-10XR0.2
FX-CR-MG-EHS-10XR0.5
FX-CR-MG-EHS-10XR1
FX-CR-MG-EHS-10XR2
FX-CR-MG-EHS-12XR0.2
FX-CR-MG-EHS-12XR0.5
FX-CR-MG-EHS-12XR1
FX-CR-MG-EHS-12XR2
FX-CR-MG-EHS-12XR3
FX-CR-MG-EHS-16XR0.5
FX-CR-MG-EHS-16XR1
FX-CR-MG-EHS-16XR2
FX-CR-MG-EHS-16XR3
FX-CR-MG-EHS-20XR0.5
FX-CR-MG-EHS-20XR1
FX-CR-MG-EHS-20XR2
FX-CR-MG-EHS-20XR3
FX-CR-MG-EHS-25XR0.5
FX-CR-MG-EHS-25XR1
FX-CR-MG-EHS-25XR2
FX-CR-MG-EHS-25XR3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. Surface Treatment

95.10 €

4 jours 60.2139068524261FX

95.10 €

4 jours 60.5139068524263FX

96.24 €

4 jours 61139068524265FX

120.72 €

4 jours 80.21910088524281FX

120.72 €

4 jours 80.51910088524283FX

120.72 €

4 jours 811910088524285FX

119.30 €

4 jours 821910088524289FX

151.68 €

4 jours 100.222100108524301FX

151.68 €

4 jours 100.522100108524303FX

151.68 €

4 jours 10122100108524305FX

151.68 €

4 jours 10222100108524309FX

192.93 €

4 jours 120.226110128524331FX

195.12 €

4 jours 120.526110128524333FX

192.93 €

4 jours 12126110128524335FX

192.93 €

4 jours 12226110128524339FX

192.93 €

4 jours 12326110128524343FX

377.76 €

4 jours 160.532140168524361FX

377.76 €

4 jours 16132140168524362FX

377.76 €

4 jours 16232140168524364FX

377.76 €

4 jours 16332140168524365FX

554.40 €

4 jours 200.538160208524381FX

554.40 €

4 jours 20138160208524382FX

554.40 €

4 jours 20238160208524384FX

554.40 €

4 jours 20338160208524385FX

853.36 €

4 jours 250.545180258524401FX

853.36 €

4 jours 25145180258524402FX

853.36 €

4 jours 25245180258524404FX

853.36 €

4 jours 25345180258524405FX

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material general steel / Quenched and tempered steel / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / 調質鋼 / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 4 Type ラジアス
Machining Application 曲面 / Side / Curved surface Coating TiAlN Torsion Angle (θ) 強ネジレ(45°~60°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique