4 cannelures, rayon d'angle, type long FX-CR-MG-EML

4 cannelures, rayon d'angle, type long FX-CR-MG-EML

Long shank type to enable machining deep parts. Can be also used as a corner chipping countermeasure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX-CR-MG-EML-6XR0.5
FX-CR-MG-EML-6XR1
FX-CR-MG-EML-8XR0.5
FX-CR-MG-EML-8XR1
FX-CR-MG-EML-8XR1.5
FX-CR-MG-EML-8XR2
FX-CR-MG-EML-10XR0.5
FX-CR-MG-EML-10XR1
FX-CR-MG-EML-10XR1.5
FX-CR-MG-EML-10XR2
FX-CR-MG-EML-12XR0.5
FX-CR-MG-EML-12XR1
FX-CR-MG-EML-12XR1.5
FX-CR-MG-EML-12XR2
FX-CR-MG-EML-12XR3
FX-CR-MG-EML-16XR0.5
FX-CR-MG-EML-16XR1.0
FX-CR-MG-EML-16XR1.5
FX-CR-MG-EML-16XR2.0
FX-CR-MG-EML-16XR3.0
FX-CR-MG-EML-20XR0.5
FX-CR-MG-EML-20XR1.0
FX-CR-MG-EML-20XR1.5
FX-CR-MG-EML-20XR2.0
FX-CR-MG-EML-20XR3.0
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. Surface Treatment

106.71 €

4 jours 60.5209068523843FX

106.71 €

4 jours 61209068523845FX

133.79 €

4 jours 80.52810088523863FX

133.79 €

4 jours 812810088523865FX

133.79 €

4 jours 81.52810088523867FX

133.79 €

4 jours 822810088523869FX

168.46 €

4 jours 100.534100108523883FX

168.46 €

4 jours 10134100108523885FX

168.46 €

4 jours 101.534100108523887FX

168.46 €

4 jours 10234100108523889FX

209.08 €

4 jours 120.540110128523903FX

209.08 €

4 jours 12140110128523905FX

209.08 €

4 jours 121.540110128523907FX

209.08 €

4 jours 12240110128523909FX

209.08 €

4 jours 12340110128523913FX

360.75 €

4 jours 160.548140168523918FX

360.75 €

5 jours 16148140168523920FX

360.75 €

4 jours 161.548140168523922FX

360.75 €

5 jours 16248140168523924FX

360.75 €

4 jours 16348140168523926FX

535.71 €

4 jours 200.556160208523933FX

535.71 €

4 jours 20156160208523935FX

535.71 €

4 jours 201.556160208523937FX

535.71 €

4 jours 20256160208523939FX

535.71 €

4 jours 20356160208523941FX

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Plane / Side / Curved surface Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique