• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

2 cannelures, rayon d'angle, longue tige, type court pour graphite DIA-LS-CRED

2 cannelures, rayon d'angle, longue tige, type court pour graphite DIA-LS-CRED
Thin vertical wall milling tool for graphite electrode. The step processing prevents chattering and chipping. A rounded blade is used for the shank side as well.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DIA-LS-CRED-5XR0.3
DIA-LS-CRED-5XR0.5
DIA-LS-CRED-5XR1
DIA-LS-CRED-7XR0.3
DIA-LS-CRED-7XR0.5
DIA-LS-CRED-7XR1
DIA-LS-CRED-9XR0.5
DIA-LS-CRED-9XR1
DIA-LS-CRED-11XR0.5
DIA-LS-CRED-11XR1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

160.88 €

1 6 jours 50.31010048504751

160.88 €

1 6 jours 50.51010048504753

160.88 €

1 6 jours 511010048504755

214.50 €

1 6 jours 70.31416068504771

214.50 €

1 6 jours 70.51416068504773

214.50 €

1 6 jours 711416068504775

295.75 €

1 6 jours 90.51818088504793

295.75 €

1 6 jours 911818088504795

337.46 €

1 6 jours 110.522180108504813

337.46 €

1 6 jours 11122180108504815

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Graphite Number of flutes(sheet) 2 Type Radius
Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Plongée (avance Z) Coating Revêtement diamanté Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Surface Treatment DIA

Assistance technique