Fraise en carbure WX21 (Super rayon) WX-CRE

Fraise en carbure WX21 (Super rayon) WX-CRE
  • Remise sur volume
A new type of radius end mill that achieves high-efficiency rough machining of molds. Capable of direct high-performance engraving of hardened steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WX-CRE-2XR0.5
WX-CRE-3XR0.75
WX-CRE-4XR1
WX-CRE-5XR1.2
WX-CRE-6XR1.5
WX-CRE-7XR1.5
WX-CRE-8XR2
WX-CRE-9XR2
WX-CRE-10XR2
WX-CRE-11XR2
WX-CRE-12XR3
WX-CRE-13XR3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Machining Application Tool No.

89.60 €

1 Disponible 6 jours 20.50.836065Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Plongée (avance Z)8549421

101.00 €

1 Disponible 6 jours 30.751.246067.5Rabot / Latéral / Surface incurvée8549433

104.80 €

1 Disponible 6 jours 411.6470610Rabot / Latéral / Surface incurvée8549445

110.60 €

1 Disponible 6 jours 51.22480612.5Rabot / Latéral / Surface incurvée8549457

136.40 €

1 Disponible 6 jours 61.52.5490612Rabot / Latéral / Surface incurvée8549467

150.60 €

1 Disponible 6 jours 71.534906-Rabot / Latéral / Surface incurvée8549477

163.60 €

1 Disponible 6 jours 823.54100816Rabot / Latéral / Surface incurvée8549489

193.10 €

1 Disponible 6 jours 92441008-Rabot / Latéral / Surface incurvée8549499

206.00 €

1 Disponible 6 jours 102441001020Rabot / Latéral / Surface incurvée8549509

235.90 €

1 Disponible 6 jours 1124.5410010-Rabot / Latéral / Surface incurvée8549519

248.70 €

1 Disponible 6 jours 123541101224Rabot / Latéral / Surface incurvée8549533

279.00 €

1 6 jours 1335.5411012-Rabot / Latéral / Surface incurvée8549543

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Fonte Type Radius Coating TiAlN
Torsion Angle (θ) Pas de torsion Surface Treatment WX

Assistance technique