Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool No. | Effective Length (mm) | Surface Treatment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.90 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.5 | 4.5 | 50 | 6 | 8528533 | 9 | DLC | ||
79.76 € | 1 | 6 jours | 4 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | 8528543 | 12 | DLC | ||
90.49 € | 1 | 6 jours | 5 | 0.5 | 7.5 | 60 | 6 | 8528553 | 15 | DLC | ||
96.22 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.5 | 9 | 60 | 6 | 8528563 | 15 | DLC | ||
96.22 € | 1 | 6 jours | 6 | 1 | 9 | 60 | 6 | 8528565 | 15 | DLC | ||
88.29 € | 1 | 6 jours | 8 | 0.5 | 12 | 70 | 8 | 8528583 | 20 | DLC | ||
88.29 € | 1 | 6 jours | 8 | 1 | 12 | 70 | 8 | 8528585 | 20 | DLC | ||
102.92 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.5 | 15 | 80 | 10 | 8528603 | 25 | DLC | ||
102.92 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 15 | 80 | 10 | 8528605 | 25 | - | ||
127.29 € | 1 | 6 jours | 12 | 0.5 | 18 | 90 | 12 | 8528623 | 30 | - | ||
127.29 € | 1 | 6 jours | 12 | 1 | 18 | 90 | 12 | 8528625 | 30 | - | ||
249.71 € | 1 | 6 jours | 16 | 0.5 | 24 | 115 | 16 | 8528663 | 40 | - | ||
249.71 € | 1 | 6 jours | 16 | 1 | 24 | 115 | 16 | 8528665 | 40 | - | ||
249.71 € | 1 | 6 jours | 16 | 3 | 24 | 115 | 16 | 8528669 | 40 | - | ||
365.62 € | 1 | 6 jours | 20 | 0.5 | 30 | 125 | 20 | 8528703 | 50 | - | ||
365.62 € | 1 | 6 jours | 20 | 1 | 30 | 125 | 20 | 8528705 | 50 | - | ||
365.62 € | 1 | 6 jours | 20 | 3 | 30 | 125 | 20 | 8528709 | 50 | - |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Plongée (avance Z) | Coating | DLC | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles