Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WX-CR-PHS-6XR0.3
Blade diameter (D)(φ) | 6 | R Size(mm) | 0.3 | work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre |
---|---|---|---|---|---|
Blade length (ℓ)(mm) | 13 | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Radius |
Overall Length (L)(mm) | 60 | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée |
Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Tool No. | 3016362 |
Surface Treatment | WX |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise en carbure WX21, 4 lames, type court, à angle arrondi, type haute résistance et découpe intensive WX-CR-PHS, le numéro d'article est le suivant: WX-CR-PHS-6XR0.3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WX-CR-PHS-6XR0.3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles