Fraise à rayon à long cou à haute vitesse d'avance PHX-LN-DFR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PHX-LN-DFR-4XR1X20
PHX-LN-DFR-4XR1X28
PHX-LN-DFR-6XR1.5X30
PHX-LN-DFR-6XR1.5X42
PHX-LN-DFR-6XR1.5X54
PHX-LN-DFR-8XR2X40
PHX-LN-DFR-8XR2X56
PHX-LN-DFR-8XR2X72
PHX-LN-DFR-10XR2X50
PHX-LN-DFR-10XR2X70
PHX-LN-DFR-10XR2X90
PHX-LN-DFR-12XR2X60
PHX-LN-DFR-12XR2X84
PHX-LN-DFR-12XR2X108
PHX-LN-DFR-16XR3X80
PHX-LN-DFR-16XR3X120
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No.

91.92 €

8 jours 416704203092041

93.35 €

8 jours 416704283092042

105.51 €

8 jours 61.59806303092061

83.42 €

8 jours 61.59906423092062

87.21 €

8 jours 61.591006543092063

98.58 €

8 jours 8212858403092081

107.25 €

8 jours 82121008563092082

117.54 €

8 jours 82121208723092083

124.04 €

8 jours 1021510010503092101

137.58 €

8 jours 1021512010703092102

150.58 €

8 jours 1021514010903092103

171.17 €

8 jours 1221811012603092121

192.83 €

8 jours 1221813512843092122

213.96 €

8 jours 12218160121083092123

343.42 €

8 jours 1632414016803092161

391.08 €

8 jours 16324175161203092162

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron Number of flutes(sheet) 3 Type Long-Neck Radius
Machining Application Plane / Side / Curved surface / Groove / Plunging (Z feed) Coating For High Hardness (Silicone Group) Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique