Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Large End Diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.93 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.5 | 2 | 3 | 40 | 0.53 | 8536805 | ||
96.93 € | 1 | 6 jours | 1 | 0.5 | 2 | 3 | 40 | 0.57 | 8536815 | ||
96.93 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 0.5 | 2 | 3 | 40 | 0.6 | 8536825 | ||
96.93 € | 1 | 6 jours | 2 | 0.5 | 2 | 3 | 40 | 0.64 | 8536835 | ||
96.93 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.5 | 2 | 3 | 40 | 0.71 | 8536855 | ||
109.81 € | 1 | 6 jours | 5 | 0.5 | 2 | 3 | 40 | 0.85 | 8536885 | ||
92.62 € | 1 | 6 jours | 7 | 0.5 | 2 | 3 | 40 | 0.99 | 8536895 | ||
101.83 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.5 | 2 | 3 | 40 | 1.21 | 8536915 | ||
104.54 € | 1 | 6 jours | 12 | 0.5 | 2 | 3 | 40 | 1.35 | 8536935 | ||
109.96 € | 1 | 6 jours | 15 | 0.5 | 2 | 3 | 40 | 1.57 | 8536955 | ||
120.25 € | 1 | 6 jours | 20 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 1.96 | 8536165 | ||
91.21 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.8 | 2 | 3 | 40 | 0.83 | 8536808 | ||
91.21 € | 1 | 6 jours | 1 | 0.8 | 2 | 3 | 40 | 0.87 | 8536818 | ||
91.21 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 0.8 | 2 | 3 | 40 | 0.9 | 8536828 | ||
91.21 € | 1 | 6 jours | 2 | 0.8 | 2 | 3 | 40 | 0.94 | 8536838 | ||
91.21 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.8 | 2 | 3 | 40 | 1.01 | 8536858 | ||
106.94 € | 1 | 6 jours | 5 | 0.8 | 2 | 3 | 40 | 1.15 | 8536888 | ||
91.00 € | 1 | 6 jours | 7 | 0.8 | 2 | 3 | 40 | 1.29 | 8536898 | ||
96.96 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.8 | 2 | 3 | 40 | 1.51 | 8536918 | ||
101.29 € | 1 | 6 jours | 12 | 0.8 | 2 | 3 | 40 | 1.65 | 8536938 | ||
104.00 € | 1 | 6 jours | 15 | 0.8 | 2 | 3 | 40 | 1.87 | 8536958 | ||
109.96 € | 1 | 6 jours | 20 | 0.8 | 2 | 4 | 50 | 2.26 | 8536168 | ||
79.05 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.07 | 8537202 | ||
79.05 € | 1 | 6 jours | 1 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.14 | 8537252 | ||
79.05 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.21 | 8537302 | ||
79.05 € | 1 | 6 jours | 2 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.28 | 8537352 | ||
83.56 € | 1 | 6 jours | 3 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.42 | 8537452 | ||
97.72 € | 1 | 6 jours | 5 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.7 | 8537482 | ||
87.75 € | 1 | 6 jours | 7 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.98 | 8536900 | ||
93.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2.41 | 8536920 | ||
101.29 € | 1 | 6 jours | 12 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2.7 | 8536940 | ||
109.96 € | 1 | 6 jours | 20 | 1 | 4 | 4 | 50 | 3.91 | 8536172 | ||
104.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15 | 1 | 4 | 4 | 50 | 3.14 | 8536960 | |
76.47 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 1.59 | 8537203 | ||
76.47 € | 1 | 6 jours | 1 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 1.68 | 8537253 | ||
76.47 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 1.76 | 8537303 | ||
76.47 € | 1 | 6 jours | 2 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 1.85 | 8537353 | ||
78.41 € | 1 | 6 jours | 3 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 2.02 | 8537453 | ||
94.50 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 2.38 | 8537483 | ||
87.75 € | 1 | 6 jours | 7 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 2.73 | 8536905 | ||
93.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 3.26 | 8536925 | ||
101.29 € | 1 | 6 jours | 12 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 3.63 | 8536945 | ||
114.29 € | 1 | 6 jours | 20 | 1.5 | 5 | 6 | 60 | 5.14 | 8536173 | ||
104.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 4.18 | 8536965 | |
76.47 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 2 | 6 | 4 | 50 | 2.11 | 8537204 | ||
76.47 € | 1 | 6 jours | 1 | 2 | 6 | 4 | 50 | 2.21 | 8537254 | ||
76.47 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 2 | 6 | 4 | 50 | 2.31 | 8537304 | ||
76.47 € | 1 | 6 jours | 2 | 2 | 6 | 4 | 50 | 2.42 | 8537354 | ||
78.41 € | 1 | 6 jours | 3 | 2 | 6 | 4 | 50 | 2.63 | 8537454 | ||
94.50 € | 1 | 6 jours | 5 | 2 | 6 | 4 | 50 | 3.05 | 8537484 | ||
89.92 € | 1 | 6 jours | 7 | 2 | 6 | 4 | 50 | 3.47 | 8536064 | ||
106.71 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 6 | 4 | 50 | 4.12 | 8536094 | ||
112.67 € | 1 | 6 jours | 12 | 2 | 6 | 4 | 50 | 4.55 | 8536124 | ||
118.62 € | 1 | 6 jours | 15 | 2 | 6 | 4 | 50 | 5.22 | 8536144 | ||
128.92 € | 1 | 6 jours | 20 | 2 | 6 | 6 | 60 | 6.37 | 8536174 | ||
79.69 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 2.64 | 8537205 | ||
79.69 € | 1 | 6 jours | 1 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 2.78 | 8537255 | ||
79.69 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 2.92 | 8537305 | ||
79.69 € | 1 | 6 jours | 2 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 3.06 | 8537355 | ||
82.91 € | 1 | 6 jours | 3 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 3.34 | 8537455 |
Loading...
Type | Carré conique | work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Torsional Angle | Standard torsion (30-40°) |
Configurer
Propriétés de base
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Large End Diameter(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles