4 cannelures, lame conique, type court MG-TPMS

4 cannelures, lame conique, type court MG-TPMS
High toughness carbide alloy is used, providing a long service life at medium to low speeds

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MG-TPMS-2X0.5
MG-TPMS-2X1
MG-TPMS-2X1.5
MG-TPMS-2X2
MG-TPMS-2X2.5
MG-TPMS-2X3
MG-TPMS-2.5X0.5
MG-TPMS-2.5X1
MG-TPMS-2.5X1.5
MG-TPMS-2.5X2
MG-TPMS-2.5X2.5
MG-TPMS-2.5X3
MG-TPMS-3X0.5
MG-TPMS-3X1
MG-TPMS-3X1.5
MG-TPMS-3X2
MG-TPMS-3X2.5
MG-TPMS-3X3
MG-TPMS-4X0.5
MG-TPMS-4X1
MG-TPMS-4X1.5
MG-TPMS-4X2
MG-TPMS-4X2.5
MG-TPMS-4X3
MG-TPMS-5X0.5
MG-TPMS-5X1
MG-TPMS-5X1.5
MG-TPMS-5X2
MG-TPMS-5X2.5
MG-TPMS-5X3
MG-TPMS-6X0.5
MG-TPMS-6X1
MG-TPMS-6X1.5
MG-TPMS-6X2
MG-TPMS-6X2.5
MG-TPMS-6X3
MG-TPMS-8X0.5
MG-TPMS-8X1
MG-TPMS-8X1.5
MG-TPMS-8X2
MG-TPMS-8X2.5
MG-TPMS-8X3
MG-TPMS-10X0.5
MG-TPMS-10X1
MG-TPMS-10X1.5
MG-TPMS-10X2
MG-TPMS-10X2.5
MG-TPMS-10X3
MG-TPMS-12X0.5
MG-TPMS-12X1
MG-TPMS-12X1.5
MG-TPMS-12X2
MG-TPMS-12X2.5
MG-TPMS-12X3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No.

81.57 €

1 6 jours 0.5284452.1489601

81.57 €

1 6 jours 12114452.3889611

81.57 €

1 6 jours 1.52114452.5889621

81.57 €

1 6 jours 22154453.0589631

84.73 €

1 6 jours 2.52154453.3189641

84.73 €

1 6 jours 32154453.5789651

86.32 €

1 6 jours 0.52.584452.6489602

86.32 €

1 6 jours 12.5114452.8889612

86.32 €

1 6 jours 1.52.5114453.0889622

86.32 €

1 6 jours 22.5154453.5589632

89.48 €

1 6 jours 2.52.5154453.8189642

89.48 €

1 6 jours 32.5156504.0789652

91.91 €

1 6 jours 0.5384453.1489603

91.91 €

1 6 jours 13114453.3889613

91.91 €

1 6 jours 1.53114453.5889623

91.91 €

1 6 jours 23156504.0589633

96.64 €

1 6 jours 2.53156504.3189643

96.64 €

1 6 jours 33156504.5789653

97.37 €

1 6 jours 0.54106504.1789604

97.37 €

1 6 jours 14136504.4589614

97.37 €

1 6 jours 1.54136504.6889624

97.37 €

1 6 jours 24186605.2689634

108.45 €

1 6 jours 2.54186605.5789644

108.45 €

1 6 jours 34186605.8989654

116.34 €

1 6 jours 0.55126505.2189605

116.34 €

1 6 jours 15166505.5689615

116.34 €

1 6 jours 1.55166505.8489625

116.34 €

1 6 jours 25218706.4789635

88.82 €

1 6 jours 2.55218706.8389645

88.82 €

1 6 jours 35218707.289655

89.68 €

1 6 jours 0.56128606.2189606

89.68 €

1 6 jours 16168606.5689616

89.68 €

1 6 jours 1.56168606.8489626

89.68 €

1 6 jours 26218707.4789636

93.11 €

1 6 jours 2.56218707.8389646

93.11 €

1 6 jours 362110708.289656

120.58 €

1 6 jours 0.581410708.2489607

120.58 €

1 6 jours 181910708.6689617

120.58 €

1 6 jours 1.58191070989627

120.58 €

1 6 jours 282510709.7589637

132.60 €

1 6 jours 2.5825127510.1889647

132.60 €

1 6 jours 3825127510.6289657

165.21 €

1 6 jours 0.51014127510.2489608

165.21 €

1 6 jours 11019127510.6689618

165.21 €

1 6 jours 1.5101912751189628

165.21 €

1 6 jours 21025127511.7589638

188.39 €

1 6 jours 2.51025127512.1889648

188.39 €

1 6 jours 31025127512.6289658

260.48 €

1 6 jours 0.51217127512.389609

260.48 €

1 6 jours 11222127512.7789619

260.48 €

1 6 jours 1.51222127513.1589629

260.48 €

1 6 jours 21230129014.189639

286.24 €

1 6 jours 2.51230129014.6289649

286.24 €

1 6 jours 31230129015.1489659

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Carré conique work material General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 4
Coating Non revêtu Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°)

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique