Fraise en carbure (profilé trapézoïdal) MG-TRC

Fraise en carbure (profilé trapézoïdal) MG-TRC
  • Remise sur volume
Tapered blade end mill that can be used for trapezoidal runner processing. High toughness carbide alloy is used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MG-TRC-2X7
MG-TRC-2X10
MG-TRC-2X12
MG-TRC-2X15
MG-TRC-2.5X7
MG-TRC-2.5X10
MG-TRC-2.5X12
MG-TRC-2.5X15
MG-TRC-3X7
MG-TRC-3X10
MG-TRC-3X12
MG-TRC-3X15
MG-TRC-3.5X7
MG-TRC-3.5X10
MG-TRC-3.5X12
MG-TRC-3.5X15
MG-TRC-4X7
MG-TRC-4X10
MG-TRC-4X12
MG-TRC-4X15
MG-TRC-4.5X7
MG-TRC-4.5X10
MG-TRC-4.5X12
MG-TRC-4.5X15
MG-TRC-5X7
MG-TRC-5X10
MG-TRC-5X12
MG-TRC-5X15
MG-TRC-6X7
MG-TRC-6X10
MG-TRC-6X12
MG-TRC-6X15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

94.79 €

1 6 jours 7244458539001

98.36 €

1 Disponible 6 jours 10244458539021

102.65 €

1 6 jours 12244458539041

109.09 €

1 Disponible 6 jours 15246508539061

94.79 €

1 6 jours 72.554458539002

109.09 €

1 Disponible 6 jours 102.556508539022

84.50 €

1 Disponible 6 jours 122.556508539042

109.09 €

1 Disponible 6 jours 152.556508539062

101.94 €

1 6 jours 7366508539003

109.09 €

1 Disponible 6 jours 10366508539023

84.50 €

1 Disponible 6 jours 12366508539043

90.46 €

1 6 jours 15368608539063

101.94 €

1 6 jours 73.576508539004

109.09 €

1 Disponible 6 jours 103.576508539024

101.83 €

1 6 jours 123.578608539044

104.54 €

1 6 jours 153.578608539064

102.65 €

1 6 jours 7486508539005

98.58 €

1 6 jours 10488608539025

101.83 €

1 6 jours 12488608539045

113.21 €

1 6 jours 154810708539065

95.33 €

1 6 jours 74.598608539006

98.58 €

1 6 jours 104.598608539026

101.83 €

1 6 jours 124.5910708539046

156.00 €

1 6 jours 154.5910708539066

98.58 €

1 6 jours 75108608539007

138.67 €

1 6 jours 1051010708539027

147.33 €

1 6 jours 1251010708539047

161.96 €

1 6 jours 1551012758539067

130.54 €

1 6 jours 761210708539008

151.12 €

1 6 jours 1061212758539028

161.96 €

1 6 jours 1261212758539048

183.08 €

1 6 jours 1561212758539068

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Carré conique work material General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu Torsional Angle Standard torsion (30-40°)

Assistance technique