2 cannelures, type extra-long EXDL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EXDL-3
EXDL-4
EXDL-5
EXDL-6
EXDL-7
EXDL-8
EXDL-9
EXDL-10
EXDL-12
EXDL-12X80
EXDL-14
EXDL-15
EXDL-16
EXDL-18
EXDL-20
EXDL-22
EXDL-24
EXDL-25
EXDL-28
EXDL-30
EXDL-32
EXDL-34
EXDL-35
EXDL-38
EXDL-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

26.67 €

1 6 jours 33067081703

26.33 €

1 6 jours 43087081707

27.57 €

1 6 jours 54088081711

27.57 €

1 6 jours 64088081715

30.14 €

1 6 jours 745109081719

30.48 €

1 6 jours 850109581723

33.14 €

1 6 jours 9551010081727

37.59 €

1 Disponible 6 jours 10801012581731

48.70 €

1 15 jours 121001215081735

67.85 €

1 Disponible 8 jours 128012130-

67.29 €

1 6 jours 141001615581739

67.29 €

1 15 jours 151001615581743

78.10 €

1 6 jours 161001615581747

83.42 €

1 6 jours 181001615581754

108.33 €

1 6 jours 201202018581758

132.17 €

1 6 jours 221202018581762

137.04 €

1 6 jours 241202519081764

163.04 €

1 6 jours 251502522081768

214.50 €

1 6 jours 281502522081776

244.29 €

1 6 jours 301502522081781

268.12 €

1 6 jours 321503223581785

322.83 €

1 6 jours 341503223581789

322.83 €

1 6 jours 351503223581793

373.75 €

1 6 jours 381503223581802

431.71 €

1 6 jours 401503223581805

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) shank Droit

Assistance technique