Pour logement de clavette, 2 cannelures EKD (OH1) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EKD-OH1-3
EKD-OH1-4
EKD-OH1-5
EKD-OH1-6
EKD-OH1-7
EKD-OH1-8
EKD-OH1-9
EKD-OH1-10
EKD-OH1-11
EKD-OH1-12
EKD-OH1-13
EKD-OH1-14
EKD-OH1-15
EKD-OH1-16
EKD-OH1-18
EKD-OH1-20
EKD-OH1-22
EKD-OH1-24
EKD-OH1-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

16.96 €

1 Disponible 6 jours 3565080606

16.96 €

1 Disponible 6 jours 4686080608

16.96 €

1 Disponible 6 jours 5886080610

16.96 €

1 Disponible 6 jours 61086080612

18.22 €

1 Disponible 6 jours 710106080614

18.56 €

1 Disponible 6 jours 812106080616

20.83 €

1 Disponible 6 jours 912106580618

20.83 €

1 Disponible 6 jours 1015106580620

26.13 €

1 Disponible 6 jours 1115127080621

26.13 €

1 Disponible 6 jours 1215127080622

32.34 €

1 Disponible 8 jours 1315127580623

32.34 €

1 Disponible 6 jours 1415167580624

35.55 €

1 Disponible 6 jours 1515167580625

38.25 €

1 Disponible 6 jours 1618168080626

45.36 €

1 Disponible 15 jours 1818168080628

54.17 €

1 Disponible 6 jours 2020208580630

66.69 €

1 Disponible 6 jours 2225209080632

76.90 €

1 Disponible 6 jours 2425259580634

76.90 €

1 Disponible 6 jours 2525259580635

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) shank Droit Tolerance 0~+0.02

Assistance technique