Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LS-EDN-10 |
LS-EDN-12 |
LS-EDN-14 |
LS-EDN-15 |
LS-EDN-16 |
LS-EDN-18 |
LS-EDN-20 |
LS-EDN-22 |
LS-EDN-24 |
LS-EDN-25 |
LS-EDN-28 |
LS-EDN-30 |
LS-EDN-32 |
LS-EDN-34 |
LS-EDN-35 |
LS-EDN-38 |
LS-EDN-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 10 | 125 | 82170 | |
38.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 30 | 12 | 150 | 82172 | |
49.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 35 | 12 | 150 | 82174 | |
54.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15 | 40 | 12 | 155 | 82175 | |
62.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 40 | 16 | 155 | 82176 | |
75.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 18 | 40 | 16 | 155 | 82178 | |
97.33 € | 1 | 6 jours | 20 | 45 | 20 | 185 | 82180 | ||
99.67 € | 1 | 6 jours | 22 | 45 | 20 | 185 | 82182 | ||
122.42 € | 1 | 6 jours | 24 | 50 | 20 | 190 | 82184 | ||
129.46 € | 1 | 6 jours | 25 | 50 | 25 | 220 | 82185 | ||
171.17 € | 1 | 6 jours | 28 | 55 | 25 | 220 | 82188 | ||
195.54 € | 1 | 6 jours | 30 | 55 | 25 | 220 | 82190 | ||
214.50 € | 1 | 6 jours | 32 | 60 | 32 | 235 | 82192 | ||
255.67 € | 1 | 6 jours | 34 | 60 | 32 | 235 | 82194 | ||
255.67 € | 1 | 6 jours | 35 | 60 | 32 | 235 | 82195 | ||
296.83 € | 1 | 6 jours | 38 | 65 | 32 | 235 | 82198 | ||
342.88 € | 1 | 6 jours | 40 | 65 | 32 | 235 | 82200 |
Loading...
work material | General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | shank | Droit |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles