Fraise (3 cannelures, usage général, type court) ETS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ETS-1
ETS-1.5
ETS-2
ETS-2.5
ETS-3
ETS-3.5
ETS-4
ETS-4.5
ETS-5
ETS-5.5
ETS-6
ETS-6.5
ETS-7
ETS-7.5
ETS-8
ETS-8.5
ETS-9
ETS-9.5
ETS-10
ETS-11
ETS-12
ETS-13
ETS-14
ETS-15
ETS-16
ETS-17
ETS-18
ETS-19
ETS-20
ETS-21
ETS-22
ETS-23
ETS-24
ETS-25
ETS-26
ETS-28
ETS-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

24.13 €

1 Disponible 6 jours 12.564580302

22.23 €

1 Disponible 6 jours 1.5464580303

21.33 €

1 Disponible 6 jours 2565080304

20.93 €

1 Disponible 6 jours 2.5665080305

18.62 €

1 Disponible 6 jours 3865080306

18.62 €

1 Disponible 6 jours 3.5886080307

18.62 €

1 Disponible 6 jours 4886080308

18.62 €

1 Disponible 6 jours 4.51086080309

18.62 €

1 Disponible 6 jours 51086080310

18.62 €

1 Disponible 6 jours 5.51286080311

18.62 €

1 Disponible 6 jours 61286080312

19.82 €

1 Disponible 6 jours 6.514106080313

19.82 €

1 Disponible 6 jours 714106080314

19.82 €

1 Disponible 6 jours 7.514106080315

19.82 €

1 Disponible 6 jours 814106080316

22.93 €

1 Disponible 6 jours 8.518107080317

22.93 €

1 Disponible 6 jours 918107080318

22.93 €

1 Disponible 6 jours 9.518107080319

22.93 €

1 Disponible 6 jours 1018107080320

28.84 €

1 Disponible 6 jours 1122128080321

28.84 €

1 Disponible 6 jours 1222128080322

35.15 €

1 Disponible 6 jours 1326128580323

35.15 €

1 Disponible 6 jours 1426169080324

39.15 €

1 Disponible 6 jours 1530169580325

42.05 €

1 Disponible 6 jours 1630169580326

50.17 €

1 Disponible 6 jours 1734169580327

50.17 €

1 Disponible 6 jours 1834169580328

59.78 €

1 Disponible 6 jours 19382011080329

59.78 €

1 Disponible 6 jours 20382011080330

73.30 €

1 Disponible 6 jours 21452011080331

73.30 €

1 Disponible 6 jours 22452011080332

84.71 €

1 Disponible 6 jours 23502512080333

84.71 €

1 Disponible 6 jours 24502512080334

100.36 €

66.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

25502512080335

90.72 €

1 Disponible 6 jours 26502512080336

94.79 €

1 6 jours 28552512580338

115.92 €

1 6 jours 30552512580340

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 3
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) shank Droit

Assistance technique