Fraise (multi-cannelures, type long à coupe centrale) CC-EML

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CC-EML-3
CC-EML-4
CC-EML-5
CC-EML-6
CC-EML-7
CC-EML-8
CC-EML-9
CC-EML-10
CC-EML-11
CC-EML-12
CC-EML-13
CC-EML-14
CC-EML-15
CC-EML-16
CC-EML-17
CC-EML-18
CC-EML-19
CC-EML-20
CC-EML-21
CC-EML-22
CC-EML-23
CC-EML-24
CC-EML-25
CC-EML-26
CC-EML-27
CC-EML-28
CC-EML-29
CC-EML-30
CC-EML-31
CC-EML-32
CC-EML-33
CC-EML-34
CC-EML-35
CC-EML-36
CC-EML-37
CC-EML-38
CC-EML-39
CC-EML-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

20.26 €

1 Disponible 6 jours 31566081006

20.26 €

1 Disponible 6 jours 42086081008

19.92 €

1 Disponible 6 jours 52586081010

20.26 €

1 Disponible 6 jours 62586081012

23.03 €

1 Disponible 6 jours 735107581014

23.37 €

1 Disponible 6 jours 835107581016

25.63 €

1 Disponible 6 jours 945109081018

25.97 €

1 Disponible 15 jours 1045109081020

31.24 €

1 Disponible 6 jours 11551210581021

31.24 €

1 Disponible 6 jours 12551210581022

39.65 €

1 Disponible 6 jours 13551210581023

39.65 €

1 6 jours 14551611081024

43.76 €

1 Disponible 6 jours 15651612081025

48.46 €

1 Disponible 6 jours 16651612081026

58.88 €

1 Disponible 6 jours 17651612081027

58.88 €

1 Disponible 6 jours 18651612081028

67.89 €

1 Disponible 6 jours 19752014081029

67.89 €

1 15 jours 20752014081030

87.12 €

1 Disponible 6 jours 21752014081031

87.12 €

1 6 jours 22752014081032

94.79 €

1 6 jours 23902516081033

94.79 €

1 6 jours 24902516081034

94.79 €

1 Disponible 6 jours 25902516081035

103.46 €

1 6 jours 26902516081036

123.50 €

1 6 jours 27902516081037

121.33 €

1 6 jours 28902516081038

150.58 €

1 6 jours 29902516081039

145.71 €

1 6 jours 30902516081040

184.17 €

1 6 jours 31953218081041

180.38 €

1 6 jours 32953218081042

227.50 €

1 6 jours 331003218581043

223.17 €

1 6 jours 341003218581044

223.17 €

1 6 jours 351003218581045

235.62 €

1 6 jours 361053219081046

270.29 €

1 6 jours 371053219081047

263.25 €

1 6 jours 381053219081048

318.50 €

1 6 jours 391103219581049

269.24 €

1 6 jours 401103219581050

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) shank Droit

Assistance technique