Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 10 | 125 | 71010 | |
39.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11 | 30 | 10 | 150 | 71011 | |
39.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 30 | 12 | 150 | 71012 | |
47.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13 | 35 | 12 | 150 | 71013 | |
47.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 35 | 12 | 150 | 71014 | |
50.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15 | 40 | 12 | 155 | 71015 | |
52.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 40 | 16 | 155 | 71016 | |
66.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 17 | 40 | 16 | 155 | 71017 | |
66.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 18 | 40 | 16 | 155 | 71018 | |
81.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 19 | 45 | 16 | 185 | 71019 | |
81.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 45 | 20 | 185 | 71020 | |
86.12 € | 1 | 6 jours | 20 | 45 | 20 | 235 | 71120 | ||
94.25 € | 1 | 6 jours | 21 | 45 | 20 | 185 | 71021 | ||
94.25 € | 1 | 6 jours | 22 | 45 | 20 | 185 | 71022 | ||
121.33 € | 1 | 6 jours | 22 | 45 | 20 | 235 | 71122 | ||
105.08 € | 1 | 6 jours | 23 | 50 | 20 | 190 | 71023 | ||
105.08 € | 1 | 6 jours | 24 | 50 | 20 | 190 | 71024 | ||
132.17 € | 1 | 6 jours | 24 | 50 | 20 | 235 | 71124 | ||
118.08 € | 1 | 6 jours | 25 | 50 | 25 | 220 | 71025 | ||
144.62 € | 1 | 6 jours | 25 | 50 | 25 | 270 | 71125 | ||
139.75 € | 1 | 6 jours | 26 | 50 | 25 | 220 | 71026 | ||
160.88 € | 1 | 6 jours | 27 | 55 | 25 | 220 | 71027 | ||
160.88 € | 1 | 6 jours | 28 | 55 | 25 | 220 | 71028 | ||
188.50 € | 1 | 6 jours | 28 | 55 | 25 | 270 | 71128 | ||
181.46 € | 1 | 6 jours | 29 | 55 | 25 | 220 | 71029 | ||
181.46 € | 1 | 6 jours | 30 | 55 | 25 | 220 | 71030 | ||
208.00 € | 1 | 6 jours | 30 | 55 | 25 | 270 | 71130 | ||
206.92 € | 1 | 6 jours | 31 | 60 | 25 | 235 | 71031 | ||
206.92 € | 1 | 6 jours | 32 | 60 | 32 | 235 | 71032 | ||
257.29 € | 1 | 6 jours | 32 | 60 | 32 | 285 | 71132 | ||
249.71 € | 1 | 6 jours | 33 | 60 | 32 | 235 | 71033 | ||
249.71 € | 1 | 6 jours | 34 | 60 | 32 | 235 | 71034 | ||
249.71 € | 1 | 6 jours | 35 | 60 | 32 | 235 | 71035 | ||
301.17 € | 1 | 6 jours | 35 | 60 | 32 | 285 | 71135 | ||
289.79 € | 1 | 6 jours | 36 | 65 | 32 | 235 | 71036 | ||
308.21 € | 1 | 6 jours | 37 | 65 | 32 | 235 | 71037 | ||
308.21 € | 1 | 6 jours | 38 | 65 | 32 | 235 | 71038 | ||
360.21 € | 1 | 6 jours | 38 | 65 | 32 | 285 | 71138 | ||
335.83 € | 1 | 6 jours | 39 | 65 | 32 | 235 | 71039 | ||
335.83 € | 1 | 6 jours | 40 | 65 | 32 | 235 | 71040 | ||
387.29 € | 1 | 6 jours | 40 | 65 | 32 | 285 | 71140 | ||
398.67 € | 1 | 6 jours | 42 | 70 | 32 | 285 | 71072 | ||
450.12 € | 1 | 6 jours | 42 | 70 | 32 | 340 | 71172 | ||
398.67 € | 1 | 6 jours | 42 | 70 | 42 | 285 | 71042 | ||
450.12 € | 1 | 6 jours | 42 | 70 | 42 | 340 | 71142 | ||
460.42 € | 1 | 6 jours | 45 | 70 | 32 | 285 | 71075 | ||
510.25 € | 1 | 6 jours | 45 | 70 | 32 | 340 | 71175 | ||
460.42 € | 1 | 6 jours | 45 | 70 | 42 | 285 | 71045 | ||
510.25 € | 1 | 6 jours | 45 | 70 | 42 | 340 | 71145 | ||
482.62 € | 1 | 6 jours | 48 | 75 | 32 | 285 | 71078 | ||
534.08 € | 1 | 6 jours | 48 | 75 | 32 | 340 | 71178 | ||
482.62 € | 1 | 6 jours | 48 | 75 | 42 | 285 | 71048 | ||
534.08 € | 1 | 6 jours | 48 | 75 | 42 | 340 | 71148 | ||
510.25 € | 1 | 6 jours | 50 | 75 | 32 | 285 | 71080 | ||
563.33 € | 1 | 6 jours | 50 | 75 | 32 | 340 | 71180 | ||
510.25 € | 1 | 6 jours | 50 | 75 | 42 | 285 | 71050 | ||
563.33 € | 1 | 6 jours | 50 | 75 | 42 | 340 | 71150 |
Loading...
work material | General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | shank | Droit |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles