Fraise CPM (2 cannelures, lame droite pour travaux de formage, type moyen) CPM-STDN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPM-STDN-1.5
CPM-STDN-2
CPM-STDN-2.5
CPM-STDN-3
CPM-STDN-3.5
CPM-STDN-4
CPM-STDN-4.5
CPM-STDN-5
CPM-STDN-5.5
CPM-STDN-6
CPM-STDN-6.5
CPM-STDN-7
CPM-STDN-7.5
CPM-STDN-8
CPM-STDN-8.5
CPM-STDN-9
CPM-STDN-9.5
CPM-STDN-10
CPM-STDN-11
CPM-STDN-12
CPM-STDN-13
CPM-STDN-14
CPM-STDN-15
CPM-STDN-16
CPM-STDN-17
CPM-STDN-18
CPM-STDN-19
CPM-STDN-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

30.74 €

1 Disponible 6 jours 1.5564582763

29.14 €

1 Disponible 6 jours 2765082764

28.54 €

1 Disponible 6 jours 2.5865082765

24.83 €

1 Disponible 6 jours 31065082766

24.83 €

1 Disponible 6 jours 3.51266082767

24.83 €

1 Disponible 6 jours 41266082768

24.83 €

1 Disponible 6 jours 4.51566082769

24.83 €

1 Disponible 6 jours 51566082770

24.83 €

1 Disponible 6 jours 5.51566082771

24.83 €

1 Disponible 6 jours 61566082772

26.83 €

1 Disponible 6 jours 6.52086082773

26.83 €

1 Disponible 6 jours 72086082774

26.83 €

1 Disponible 6 jours 7.52086082775

26.83 €

1 Disponible 6 jours 82086082776

30.84 €

1 Disponible 6 jours 8.525107082777

30.84 €

1 Disponible 6 jours 925107082778

30.84 €

1 Disponible 6 jours 9.525107082779

30.84 €

1 6 jours 1025107082780

39.45 €

1 Disponible 6 jours 1130128082781

39.45 €

1 Disponible 6 jours 1230128082782

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1335128582783

48.46 €

1 Disponible 6 jours 1435169082784

53.57 €

1 Disponible 6 jours 1540169582785

57.68 €

1 Disponible 6 jours 1640169582786

69.09 €

1 Disponible 6 jours 1740169582787

69.09 €

1 Disponible 6 jours 1840169582788

82.31 €

1 Disponible 6 jours 19452011082789

82.31 €

1 6 jours 20452011082790

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Acier rapide à poudre Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Pas de torsion shank Droit

Assistance technique