Fraise XPM (2 cannelures, type court) XPM-EDS

Fraise XPM (2 cannelures, type court) XPM-EDS
  • Remise sur volume
2-flute short blade series in which powder HSS XPM is used as the base material

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XPM-EDS-0.8
XPM-EDS-0.9
XPM-EDS-1
XPM-EDS-1.1
XPM-EDS-1.2
XPM-EDS-1.3
XPM-EDS-1.4
XPM-EDS-1.5
XPM-EDS-1.6
XPM-EDS-1.7
XPM-EDS-1.8
XPM-EDS-1.9
XPM-EDS-2
XPM-EDS-2.1
XPM-EDS-2.2
XPM-EDS-2.3
XPM-EDS-2.4
XPM-EDS-2.5
XPM-EDS-2.6
XPM-EDS-2.7
XPM-EDS-2.8
XPM-EDS-2.9
XPM-EDS-3
XPM-EDS-3.1
XPM-EDS-3.2
XPM-EDS-3.3
XPM-EDS-3.4
XPM-EDS-3.5
XPM-EDS-3.6
XPM-EDS-3.7
XPM-EDS-3.8
XPM-EDS-3.9
XPM-EDS-4
XPM-EDS-4.1
XPM-EDS-4.2
XPM-EDS-4.3
XPM-EDS-4.4
XPM-EDS-4.5
XPM-EDS-4.6
XPM-EDS-4.7
XPM-EDS-4.8
XPM-EDS-4.9
XPM-EDS-5
XPM-EDS-5.1
XPM-EDS-5.2
XPM-EDS-5.3
XPM-EDS-5.4
XPM-EDS-5.5
XPM-EDS-5.6
XPM-EDS-5.7
XPM-EDS-5.8
XPM-EDS-5.9
XPM-EDS-6
XPM-EDS-6.1
XPM-EDS-6.2
XPM-EDS-6.3
XPM-EDS-6.4
XPM-EDS-6.5
XPM-EDS-6.6
XPM-EDS-6.7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

48.66 €

1 Disponible 6 jours 0.8265070308

48.66 €

1 Disponible 6 jours 0.92.265070309

30.74 €

1 6 jours 12.565089002

46.16 €

1 Disponible 6 jours 1.12.565070311

46.16 €

1 Disponible 15 jours 1.2365070312

46.16 €

1 Disponible 6 jours 1.3365070313

46.16 €

1 Disponible 6 jours 1.4365070314

28.24 €

1 6 jours 1.53.565089003

43.86 €

1 Disponible 6 jours 1.63.565070316

43.86 €

1 Disponible 6 jours 1.73.565070317

43.86 €

1 Disponible 6 jours 1.83.565070318

43.86 €

1 Disponible 6 jours 1.9465570319

26.83 €

1 6 jours 2465589004

41.85 €

1 Disponible 6 jours 2.1565570321

41.85 €

1 Disponible 6 jours 2.2565570322

41.85 €

1 Disponible 6 jours 2.3565570323

41.85 €

1 Disponible 6 jours 2.4565570324

26.63 €

1 6 jours 2.5565589005

41.35 €

1 Disponible 6 jours 2.6765570326

41.35 €

1 Disponible 6 jours 2.7765570327

41.35 €

1 Disponible 6 jours 2.8765570328

41.35 €

1 Disponible 6 jours 2.9765570329

22.83 €

1 6 jours 3765589006

35.85 €

1 Disponible 6 jours 3.1886570331

35.85 €

1 Disponible 6 jours 3.2886570332

35.85 €

1 Disponible 6 jours 3.3886570333

35.85 €

1 Disponible 6 jours 3.4886570334

22.83 €

1 6 jours 3.5886589007

35.85 €

1 Disponible 6 jours 3.6886570336

35.85 €

1 Disponible 6 jours 3.7886570337

35.85 €

1 Disponible 6 jours 3.8886570338

35.85 €

1 Disponible 6 jours 3.9886570339

22.83 €

1 6 jours 4886589008

35.85 €

1 Disponible 6 jours 4.11086570341

35.85 €

1 Disponible 6 jours 4.21086570342

35.85 €

1 Disponible 6 jours 4.31086570343

35.85 €

1 Disponible 6 jours 4.41086570344

22.83 €

1 6 jours 4.51086589009

35.85 €

1 Disponible 6 jours 4.61086570346

35.85 €

1 Disponible 6 jours 4.71086570347

35.85 €

1 Disponible 6 jours 4.81086570348

35.85 €

1 Disponible 6 jours 4.91086570349

22.83 €

1 6 jours 51086589010

35.85 €

1 Disponible 6 jours 5.11286570351

35.85 €

1 Disponible 6 jours 5.21286570352

35.85 €

1 Disponible 6 jours 5.31286570353

35.85 €

1 Disponible 6 jours 5.41286570354

22.83 €

1 6 jours 5.51286589011

35.85 €

1 Disponible 6 jours 5.61286570356

35.85 €

1 Disponible 6 jours 5.71286570357

35.85 €

1 Disponible 6 jours 5.81286570358

35.85 €

1 Disponible 6 jours 5.91286570359

22.83 €

1 6 jours 61286589012

39.05 €

1 Disponible 6 jours 6.114107070361

39.05 €

1 Disponible 6 jours 6.214107070362

39.05 €

1 Disponible 6 jours 6.314107070363

39.05 €

1 Disponible 6 jours 6.414107070364

25.53 €

1 6 jours 6.514107089013

39.05 €

1 Disponible 6 jours 6.614107070366

39.05 €

1 Disponible 6 jours 6.714107070367

Loading...

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Acier rapide à poudre Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) shank Droit

Assistance technique