Fraise XPM avec revêtement V (2 cannelures, type long) V-XPM-EDL

Fraise XPM avec revêtement V (2 cannelures, type long) V-XPM-EDL
  • Remise sur volume
Made of V coated powder HSS XPM. Provides excellent sharpness and stable tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-XPM-EDL-3
V-XPM-EDL-4
V-XPM-EDL-5
V-XPM-EDL-6
V-XPM-EDL-7
V-XPM-EDL-8
V-XPM-EDL-9
V-XPM-EDL-10
V-XPM-EDL-11
V-XPM-EDL-12
V-XPM-EDL-13
V-XPM-EDL-14
V-XPM-EDL-15
V-XPM-EDL-16
V-XPM-EDL-17
V-XPM-EDL-18
V-XPM-EDL-19
V-XPM-EDL-20
V-XPM-EDL-21
V-XPM-EDL-22
V-XPM-EDL-23
V-XPM-EDL-24
V-XPM-EDL-25
V-XPM-EDL-26
V-XPM-EDL-27
V-XPM-EDL-28
V-XPM-EDL-29
V-XPM-EDL-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

37.05 €

1 6 jours 3156658451530

37.05 €

1 Disponible 6 jours 4208708451540

37.05 €

1 Disponible 6 jours 5258758451550

37.05 €

1 6 jours 6258758451560

43.06 €

1 Disponible 6 jours 73510958451570

43.06 €

1 6 jours 83510958451580

48.16 €

1 6 jours 945101008451590

48.16 €

1 6 jours 1045101008451600

59.18 €

1 6 jours 1155121208451610

59.18 €

1 Disponible 6 jours 1255121208451620

77.50 €

1 Disponible 6 jours 1355121208451630

77.50 €

1 Disponible 6 jours 1455161258451640

87.12 €

1 Disponible 6 jours 1565161358451650

85.58 €

1 6 jours 1665161358451660

104.00 €

1 6 jours 1765161358451670

104.00 €

1 6 jours 1865161358451680

119.17 €

1 6 jours 1975201558451690

119.17 €

1 6 jours 2075201558451700

152.75 €

1 6 jours 2175201558451710

152.75 €

1 6 jours 2275201558451720

190.12 €

1 6 jours 2390251808451730

190.12 €

1 6 jours 2490251808451740

190.12 €

1 6 jours 2590251808451750

208.00 €

1 6 jours 2690251808451760

251.88 €

1 6 jours 2790251808451770

248.08 €

1 6 jours 2890251808451780

306.04 €

1 6 jours 2990251808451790

301.17 €

1 6 jours 3090251808451800

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Acier rapide à poudre Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
shank Droit Coating Details V coated

Assistance technique