Fraise XPM (2 cannelures, type long) XPM-EDL

Fraise XPM (2 cannelures, type long) XPM-EDL
  • Remise sur volume
2-flute long blade series in which powder HSS XPM is used as the base material

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XPM-EDL-3
XPM-EDL-4
XPM-EDL-5
XPM-EDL-6
XPM-EDL-7
XPM-EDL-8
XPM-EDL-9
XPM-EDL-10
XPM-EDL-11
XPM-EDL-12
XPM-EDL-13
XPM-EDL-14
XPM-EDL-15
XPM-EDL-16
XPM-EDL-17
XPM-EDL-18
XPM-EDL-19
XPM-EDL-20
XPM-EDL-21
XPM-EDL-22
XPM-EDL-23
XPM-EDL-24
XPM-EDL-25
XPM-EDL-26
XPM-EDL-27
XPM-EDL-28
XPM-EDL-29
XPM-EDL-30
XPM-EDL-31
XPM-EDL-32
XPM-EDL-33
XPM-EDL-34
XPM-EDL-35
XPM-EDL-36
XPM-EDL-37
XPM-EDL-38
XPM-EDL-39
XPM-EDL-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

28.04 €

1 Disponible 6 jours 31566589056

28.04 €

1 Disponible 6 jours 42087089058

28.04 €

1 Disponible 6 jours 52587589060

28.04 €

1 6 jours 62587589062

32.34 €

1 6 jours 735109589064

32.34 €

1 Disponible 6 jours 835109589066

36.05 €

1 6 jours 9451010089068

36.05 €

1 Disponible 6 jours 10451010089070

44.40 €

1 Disponible 6 jours 11551212089071

44.06 €

1 Disponible 6 jours 12551212089072

58.08 €

1 6 jours 13551212089073

58.08 €

1 Disponible 6 jours 14551612589074

64.29 €

1 Disponible 6 jours 15651613589075

71.50 €

1 Disponible 6 jours 16651613589076

87.12 €

1 6 jours 17651613589077

87.12 €

1 Disponible 6 jours 18651613589078

99.73 €

1 6 jours 19752015589079

88.29 €

1 6 jours 20752015589080

114.29 €

1 6 jours 21752015589081

107.49 €

1 Disponible 6 jours 22752015589082

140.29 €

1 6 jours 23902518089083

132.49 €

1 6 jours 24902518089084

140.29 €

1 6 jours 25902518089085

153.83 €

1 6 jours 26902518089086

186.33 €

1 6 jours 27902518089087

184.17 €

1 6 jours 28902518089088

225.88 €

1 6 jours 29902518089089

223.17 €

1 6 jours 30902518089090

279.50 €

1 6 jours 31953219589091

275.71 €

1 6 jours 32953219589092

341.79 €

1 6 jours 331003220089093

338.54 €

1 6 jours 341003220089094

338.54 €

1 6 jours 351003220089095

361.29 €

1 6 jours 361053220589096

407.88 €

1 6 jours 371053220589097

402.46 €

1 6 jours 381053220589098

479.92 €

1 6 jours 391103221089099

473.96 €

1 6 jours 401103221089100

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Acier rapide à poudre Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) shank Droit

Assistance technique