Fraise XPM (2 cannelures, type moyen pour gravure profonde) DE-XPM-EDN

Fraise XPM (2 cannelures, type moyen pour gravure profonde) DE-XPM-EDN
  • Remise sur volume
Long shank end mill with 2 flutes for deep engraving. The shank diameter is designed to be thinner than the blade diameter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DE-XPM-EDN-8-80
DE-XPM-EDN-8-125
DE-XPM-EDN-9-100
DE-XPM-EDN-9-150
DE-XPM-EDN-10-100
DE-XPM-EDN-10-150
DE-XPM-EDN-11-150
DE-XPM-EDN-11-200
DE-XPM-EDN-12-150
DE-XPM-EDN-12-200
DE-XPM-EDN-13-150
DE-XPM-EDN-13-200
DE-XPM-EDN-14-150
DE-XPM-EDN-14-200
DE-XPM-EDN-15-150
DE-XPM-EDN-15-200
DE-XPM-EDN-16-150
DE-XPM-EDN-16-200
DE-XPM-EDN-17-180
DE-XPM-EDN-17-250
DE-XPM-EDN-18-180
DE-XPM-EDN-18-250
DE-XPM-EDN-19-180
DE-XPM-EDN-19-250
DE-XPM-EDN-20-180
DE-XPM-EDN-20-250
DE-XPM-EDN-22-225
DE-XPM-EDN-22-300
DE-XPM-EDN-24-225
DE-XPM-EDN-24-300
DE-XPM-EDN-25-225
DE-XPM-EDN-25-300
DE-XPM-EDN-26-225
DE-XPM-EDN-26-300
DE-XPM-EDN-28-225
DE-XPM-EDN-28-300
DE-XPM-EDN-30-225
DE-XPM-EDN-30-300
DE-XPM-EDN-32-225
DE-XPM-EDN-32-300
DE-XPM-EDN-34-250
DE-XPM-EDN-34-350
DE-XPM-EDN-35-250
DE-XPM-EDN-35-350
DE-XPM-EDN-36-250
DE-XPM-EDN-36-350
DE-XPM-EDN-38-250
DE-XPM-EDN-38-350
DE-XPM-EDN-40-250
DE-XPM-EDN-40-350
DE-XPM-EDN-42-280
DE-XPM-EDN-42-350
DE-XPM-EDN-45-280
DE-XPM-EDN-45-280X42
DE-XPM-EDN-45-350
DE-XPM-EDN-45-350X42
DE-XPM-EDN-50-280
DE-XPM-EDN-50-280X42
DE-XPM-EDN-50-350
DE-XPM-EDN-50-350X42
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

31.88 €

1 Disponible 6 jours 8206808404008

39.45 €

1 Disponible 6 jours 82061258404108

37.05 €

1 Disponible 6 jours 92581008404009

44.76 €

1 Disponible 15 jours 92581508404109

37.05 €

1 Disponible 6 jours 102581008404010

44.76 €

1 Disponible 6 jours 102581508404110

50.17 €

1 Disponible 6 jours 1130101508404011

56.47 €

1 Disponible 6 jours 1130102008404111

50.17 €

1 Disponible 6 jours 1230101508404012

56.47 €

1 Disponible 6 jours 1230102008404112

67.89 €

1 Disponible 6 jours 1335121508404013

78.10 €

1 Disponible 6 jours 1335122008404113

67.89 €

1 Disponible 6 jours 1435121508404014

78.10 €

1 Disponible 6 jours 1435122008404114

71.50 €

1 Disponible 6 jours 1540121508404015

82.31 €

1 Disponible 6 jours 1540122008404115

76.30 €

1 Disponible 6 jours 1640121508404016

87.12 €

1 Disponible 6 jours 1640122008404116

91.54 €

1 6 jours 1740161808404017

110.50 €

1 6 jours 1740162508404117

91.54 €

1 6 jours 1840161808404018

110.50 €

1 6 jours 1840162508404118

100.21 €

1 6 jours 1945161808404019

120.79 €

1 6 jours 1945162508404119

100.21 €

1 8 jours 2045161808404020

120.79 €

1 6 jours 2045162508404120

160.88 €

1 6 jours 2245202258404022

200.96 €

1 6 jours 2245203008404122

169.54 €

1 6 jours 2450202258404024

208.00 €

1 6 jours 2450203008404124

169.54 €

1 6 jours 2550202258404025

208.00 €

1 6 jours 2550203008404125

178.21 €

1 6 jours 2650252258404026

217.21 €

1 6 jours 2650253008404126

200.96 €

1 6 jours 2855252258404028

238.33 €

1 6 jours 2855253008404128

231.29 €

1 6 jours 3055252258404030

268.12 €

1 6 jours 3055253008404130

274.08 €

1 6 jours 3260252258404032

329.88 €

1 6 jours 3260253008404132

331.50 €

1 6 jours 3460322508404034

404.08 €

1 6 jours 3460323508404134

331.50 €

1 6 jours 3560322508404035

404.08 €

1 6 jours 3560323508404135

360.21 €

1 6 jours 3665322508404036

431.71 €

1 6 jours 3665323508404136

384.58 €

1 6 jours 3865322508404038

457.17 €

1 6 jours 3865323508404138

431.71 €

1 6 jours 4065322508404040

502.67 €

1 6 jours 4065323508404140

430.08 €

1 6 jours 4270322808404042

471.79 €

1 6 jours 4270323508404142

514.04 €

1 6 jours 4570322808404045

537.88 €

1 6 jours 4570422808404245

557.92 €

1 6 jours 4570323508404145

595.83 €

1 6 jours 4570423508404345

606.67 €

1 6 jours 5075322808404050

628.33 €

1 6 jours 5075422808404250

644.58 €

1 6 jours 5075323508404150

682.50 €

1 6 jours 5075423508404350

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Acier rapide à poudre Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) shank Droit

Assistance technique