Fraise XPM (4 cannelures, type court pour gravure profonde) DE-XPM-EMS

Fraise XPM (4 cannelures, type court pour gravure profonde) DE-XPM-EMS
  • Remise sur volume
Long shank end mill with 4 flutes for deep engraving. The shank diameter is designed to be thinner than the blade diameter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DE-XPM-EMS-8-80
DE-XPM-EMS-8-125
DE-XPM-EMS-9-100
DE-XPM-EMS-9-150
DE-XPM-EMS-10-100
DE-XPM-EMS-10-150
DE-XPM-EMS-11-150
DE-XPM-EMS-11-200
DE-XPM-EMS-12-150
DE-XPM-EMS-12-200
DE-XPM-EMS-13-150
DE-XPM-EMS-13-200
DE-XPM-EMS-14-150
DE-XPM-EMS-14-200
DE-XPM-EMS-15-150
DE-XPM-EMS-15-200
DE-XPM-EMS-16-150
DE-XPM-EMS-16-200
DE-XPM-EMS-17-180
DE-XPM-EMS-17-250
DE-XPM-EMS-18-180
DE-XPM-EMS-18-250
DE-XPM-EMS-19-180
DE-XPM-EMS-19-250
DE-XPM-EMS-20-180
DE-XPM-EMS-20-250
DE-XPM-EMS-22-225
DE-XPM-EMS-22-300
DE-XPM-EMS-24-225
DE-XPM-EMS-24-300
DE-XPM-EMS-25-225
DE-XPM-EMS-25-300
DE-XPM-EMS-26-225
DE-XPM-EMS-26-300
DE-XPM-EMS-28-225
DE-XPM-EMS-28-300
DE-XPM-EMS-30-225
DE-XPM-EMS-30-300
DE-XPM-EMS-32-225
DE-XPM-EMS-32-300
DE-XPM-EMS-34-250
DE-XPM-EMS-34-350
DE-XPM-EMS-35-250
DE-XPM-EMS-35-350
DE-XPM-EMS-36-250
DE-XPM-EMS-36-350
DE-XPM-EMS-38-250
DE-XPM-EMS-38-350
DE-XPM-EMS-40-250
DE-XPM-EMS-40-350
DE-XPM-EMS-42-280
DE-XPM-EMS-42-350
DE-XPM-EMS-45-280
DE-XPM-EMS-45-280X42
DE-XPM-EMS-45-350
DE-XPM-EMS-45-350X42
DE-XPM-EMS-50-280
DE-XPM-EMS-50-280X42
DE-XPM-EMS-50-350
DE-XPM-EMS-50-350X42
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

33.34 €

1 Disponible 6 jours 8206808404408

41.15 €

1 Disponible 6 jours 82061258404508

39.05 €

1 Disponible 6 jours 92581008404409

46.56 €

1 Disponible 6 jours 92581508404509

39.05 €

1 Disponible 6 jours 102581008404410

46.56 €

1 Disponible 6 jours 102581508404510

52.47 €

1 Disponible 6 jours 1130101508404411

58.98 €

1 Disponible 6 jours 1130102008404511

52.47 €

1 Disponible 6 jours 1230101508404412

58.98 €

1 Disponible 6 jours 1230102008404512

70.89 €

1 Disponible 6 jours 1335121508404413

81.11 €

1 Disponible 6 jours 1335122008404513

70.89 €

1 Disponible 6 jours 1435121508404414

81.11 €

1 Disponible 6 jours 1435122008404514

74.50 €

1 Disponible 6 jours 1540121508404415

85.92 €

1 Disponible 6 jours 1540122008404515

79.91 €

1 Disponible 6 jours 1640121508404416

90.72 €

1 6 jours 1640122008404516

94.79 €

1 6 jours 1740161808404417

115.38 €

1 6 jours 1740162508404517

94.79 €

1 6 jours 1840161808404418

115.38 €

1 6 jours 1840162508404518

105.08 €

1 6 jours 1945161808404419

124.04 €

1 6 jours 1945162508404519

105.08 €

1 6 jours 2045161808404420

124.04 €

1 6 jours 2045162508404520

165.75 €

1 6 jours 2245202258404422

204.75 €

1 6 jours 2245203008404522

176.04 €

1 6 jours 2450202258404424

217.21 €

1 6 jours 2450203008404524

176.04 €

1 6 jours 2550202258404425

217.21 €

1 6 jours 2550203008404525

187.42 €

1 6 jours 2650252258404426

225.88 €

1 6 jours 2650253008404526

208.00 €

1 6 jours 2855252258404428

247.00 €

1 6 jours 2855253008404528

243.21 €

1 6 jours 3055252258404430

281.67 €

1 6 jours 3055253008404530

288.71 €

1 6 jours 3260252258404432

342.88 €

1 6 jours 3260253008404532

345.58 €

1 6 jours 3460322508404434

417.08 €

1 6 jours 3460323508404534

345.58 €

1 6 jours 3560322508404435

417.08 €

1 6 jours 3560323508404535

378.62 €

1 6 jours 3665322508404436

449.04 €

1 6 jours 3665323508404536

402.46 €

1 6 jours 3865322508404438

473.96 €

1 6 jours 3865323508404538

454.46 €

1 6 jours 4065322508404440

523.79 €

1 6 jours 4065323508404540

449.04 €

1 6 jours 4270322808404442

490.21 €

1 6 jours 4270323508404542

538.96 €

1 6 jours 4570322808404445

563.33 €

1 6 jours 4570422808404645

585.00 €

1 6 jours 4570323508404545

617.50 €

1 6 jours 4570423508404745

633.75 €

1 6 jours 5075322808404450

655.42 €

1 6 jours 5075422808404650

677.08 €

1 6 jours 5075323508404550

709.58 €

1 6 jours 5075423508404750

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Acier rapide à poudre Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) shank Droit

Assistance technique