Revêtement TiN, fraise XPM (grande fraise hélicoïdale type court) TIN-XPM-EHS (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TIN-XPM-EHS-6X3F
TIN-XPM-EHS-7X3F
TIN-XPM-EHS-8X3F
TIN-XPM-EHS-9X3F
TIN-XPM-EHS-10X3F
TIN-XPM-EHS-11X3F
TIN-XPM-EHS-12X3F
TIN-XPM-EHS-14X3F
TIN-XPM-EHS-15X3F
TIN-XPM-EHS-16X3F
TIN-XPM-EHS-18X3F
TIN-XPM-EHS-20X3F
TIN-XPM-EHS-22X3F
TIN-XPM-EHS-22X4F
TIN-XPM-EHS-24X3F
TIN-XPM-EHS-24X4F
TIN-XPM-EHS-25X3F
TIN-XPM-EHS-25X4F
TIN-XPM-EHS-28X3F
TIN-XPM-EHS-28X4F
TIN-XPM-EHS-30X3F
TIN-XPM-EHS-30X4F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Machining Application Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

39.05 €

1 Disponible 6 jours 6153Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées8658403506

41.75 €

1 Disponible 6 jours 7203Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées10758403507

41.75 €

1 Disponible 6 jours 8203Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées10758403508

48.96 €

1 Disponible 6 jours 9253Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées10808403509

48.96 €

1 Disponible 6 jours 10253Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées12908403510

63.08 €

1 Disponible 6 jours 11303Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées12958403511

63.08 €

1 Disponible 6 jours 12303Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées12958403512

78.71 €

1 Disponible 6 jours 14353Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées161058403514

90.72 €

1 6 jours 15403Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées161108403515

93.13 €

1 6 jours 16403Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées161108403516

102.92 €

1 6 jours 18403Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées201208403518

123.50 €

1 6 jours 20453Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées201258403520

152.21 €

1 6 jours 22453Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées251358403522

152.21 €

1 6 jours 22454Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées251358403542

184.17 €

1 6 jours 24503Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées251408403524

184.17 €

1 6 jours 24504Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées251408403544

184.17 €

1 6 jours 25503Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées251408403525

184.17 €

1 6 jours 25504Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées251408403545

264.88 €

1 6 jours 28553Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées321508403528

264.88 €

1 6 jours 28554Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées321508403548

294.67 €

1 6 jours 30553Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées321508403530

294.67 €

1 6 jours 30554Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées321508403550

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade shape type Carré Tool Material Type Acier rapide à poudre
Coating TiN Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) shank Droit

Assistance technique