Revêtement TiN, fraise XPM (grande fraise hélicoïdale type long) TIN-XPM-EHL

Revêtement TiN, fraise XPM (grande fraise hélicoïdale type long) TIN-XPM-EHL
  • Remise sur volume
TiN coating, 50° torsion, long-size end mill.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TIN-XPM-EHL-6X3F
TIN-XPM-EHL-7X3F
TIN-XPM-EHL-8X3F
TIN-XPM-EHL-9X3F
TIN-XPM-EHL-10X3F
TIN-XPM-EHL-11X3F
TIN-XPM-EHL-12X3F
TIN-XPM-EHL-14X3F
TIN-XPM-EHL-15X3F
TIN-XPM-EHL-16X3F
TIN-XPM-EHL-18X3F
TIN-XPM-EHL-20X3F
TIN-XPM-EHL-22X3F
TIN-XPM-EHL-22X4F
TIN-XPM-EHL-24X3F
TIN-XPM-EHL-24X4F
TIN-XPM-EHL-25X3F
TIN-XPM-EHL-25X4F
TIN-XPM-EHL-28X3F
TIN-XPM-EHL-28X4F
TIN-XPM-EHL-30X3F
TIN-XPM-EHL-30X4F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Machining Application Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

50.87 €

1 Disponible 6 jours 6253Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées8758403556

58.38 €

1 Disponible 6 jours 7353Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées10908403557

58.38 €

1 Disponible 6 jours 8353Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées10908403558

64.89 €

1 Disponible 6 jours 9453Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées101008403559

64.89 €

1 Disponible 6 jours 10453Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées121108403560

80.51 €

1 Disponible 6 jours 11553Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées121208403561

80.51 €

1 Disponible 6 jours 12553Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées121208403562

91.54 €

1 6 jours 14653Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées161358403564

100.21 €

1 6 jours 15653Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées161358403565

111.58 €

1 6 jours 16653Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées161358403566

143.00 €

1 6 jours 18753Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées201558403568

163.04 €

1 6 jours 20853Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées201658403570

205.83 €

1 6 jours 22853Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées251758403572

205.83 €

1 6 jours 22854Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées251758403592

272.46 €

1 6 jours 241053Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées251958403574

272.46 €

1 6 jours 241054Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées251958403594

272.46 €

1 6 jours 251053Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées251958403575

272.46 €

1 6 jours 251054Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées251958403595

382.96 €

1 6 jours 281053Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées322008403578

382.96 €

1 6 jours 281054Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées322008403598

422.50 €

1 6 jours 301053Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées322008403580

422.50 €

1 6 jours 301054Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées322008403600

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade shape type Carré Tool Material Type Acier rapide à poudre
Coating TiN Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) shank Droit

Assistance technique