Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 8 | 6 | 50 | 8463030 | |
37.75 € | 1 | Disponible | 15 jours | 3.1 | 10 | 6 | 50 | 8463031 | |
37.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 10 | 6 | 50 | 8463032 | |
37.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.3 | 10 | 6 | 50 | 8463033 | |
37.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.4 | 10 | 6 | 50 | 8463034 | |
37.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 8463035 | |
37.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.6 | 10 | 6 | 50 | 8463036 | |
37.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.7 | 10 | 6 | 50 | 8463037 | |
37.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.8 | 11 | 6 | 50 | 8463038 | |
37.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.9 | 11 | 6 | 50 | 8463039 | |
37.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 11 | 6 | 50 | 8463040 | |
37.75 € | 1 | 6 jours | 4.1 | 11 | 6 | 50 | 8463041 | ||
37.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.2 | 11 | 6 | 50 | 8463042 | |
37.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.3 | 11 | 6 | 50 | 8463043 | |
37.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.4 | 11 | 6 | 50 | 8463044 | |
37.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 11 | 6 | 50 | 8463045 | |
37.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.6 | 11 | 6 | 50 | 8463046 | |
37.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.7 | 11 | 6 | 50 | 8463047 | |
39.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.8 | 13 | 6 | 60 | 8463048 | |
39.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.9 | 13 | 6 | 60 | 8463049 | |
39.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 13 | 6 | 60 | 8463050 | |
39.95 € | 1 | 6 jours | 5.1 | 13 | 6 | 60 | 8463051 | ||
39.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.2 | 13 | 6 | 60 | 8463052 | |
39.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.3 | 13 | 6 | 60 | 8463053 | |
39.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.4 | 13 | 6 | 60 | 8463054 | |
39.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 13 | 6 | 60 | 8463055 | |
39.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.6 | 13 | 6 | 60 | 8463056 | |
39.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.7 | 13 | 6 | 60 | 8463057 | |
39.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.8 | 13 | 6 | 60 | 8463058 | |
39.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.9 | 13 | 6 | 60 | 8463059 | |
39.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 13 | 6 | 60 | 8463060 | |
42.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.1 | 16 | 6 | 70 | 8463061 | |
42.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.2 | 16 | 6 | 70 | 8463062 | |
42.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.3 | 16 | 6 | 70 | 8463063 | |
42.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.4 | 16 | 6 | 70 | 8463064 | |
42.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.5 | 16 | 6 | 70 | 8463065 | |
42.66 € | 1 | 6 jours | 6.6 | 16 | 6 | 70 | 8463066 | ||
42.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.7 | 16 | 6 | 70 | 8463067 | |
42.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.8 | 16 | 6 | 70 | 8463068 | |
42.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.9 | 16 | 6 | 70 | 8463069 | |
42.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 16 | 6 | 70 | 8463070 | |
42.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.1 | 16 | 6 | 70 | 8463071 | |
42.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.2 | 16 | 6 | 70 | 8463072 | |
42.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.3 | 16 | 6 | 70 | 8463073 | |
42.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.4 | 16 | 6 | 70 | 8463074 | |
42.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.5 | 16 | 6 | 70 | 8463075 | |
42.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.6 | 19 | 6 | 70 | 8463076 | |
42.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.7 | 19 | 6 | 70 | 8463077 | |
42.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.8 | 19 | 6 | 70 | 8463078 | |
42.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.9 | 19 | 6 | 70 | 8463079 | |
42.99 € | 1 | Disponible | 15 jours | 8 | 19 | 8 | 70 | 8463080 | |
48.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.1 | 19 | 8 | 80 | 8463081 | |
48.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.2 | 19 | 8 | 80 | 8463082 | |
48.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.3 | 19 | 8 | 80 | 8463083 | |
48.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.4 | 19 | 8 | 80 | 8463084 | |
48.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.5 | 19 | 8 | 80 | 8463085 | |
48.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.6 | 19 | 8 | 80 | 8463086 | |
48.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.7 | 19 | 8 | 80 | 8463087 | |
48.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.8 | 19 | 8 | 80 | 8463088 | |
48.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.9 | 19 | 8 | 80 | 8463089 |
Loading...
work material | General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acier rapide à poudre | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) |
shank | Droit | Tolerance | 0~-0.030 | Coating Details | V coated |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles