Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.98 € | 1 | 6 jours | 6 | 11 | 4 | 6 | 80 | 8455756 | ||
67.89 € | 1 | 6 jours | 7 | 14 | 4 | 8 | 80 | 8455757 | ||
67.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 17 | 4 | 8 | 85 | 8455758 | |
76.30 € | 1 | 6 jours | 10 | 22 | 4 | 10 | 100 | 8455760 | ||
85.58 € | 1 | 6 jours | 12 | 26 | 4 | 12 | 110 | 8455762 | ||
99.12 € | 1 | 6 jours | 14 | 26 | 4 | 12 | 110 | 8455764 | ||
105.62 € | 1 | 6 jours | 15 | 26 | 4 | 16 | 120 | 8455765 | ||
111.04 € | 1 | 6 jours | 16 | 32 | 4 | 16 | 125 | 8455766 | ||
122.42 € | 1 | 6 jours | 18 | 32 | 4 | 16 | 125 | 8455768 | ||
130.54 € | 1 | 6 jours | 20 | 38 | 4 | 20 | 140 | 8455770 | ||
152.75 € | 1 | 6 jours | 22 | 38 | 5 | 20 | 140 | 8455772 | ||
183.08 € | 1 | 6 jours | 25 | 45 | 5 | 25 | 160 | 8455775 | ||
216.67 € | 1 | 6 jours | 28 | 45 | 5 | 25 | 160 | 8455778 | ||
271.38 € | 1 | 6 jours | 30 | 45 | 6 | 25 | 160 | 8455780 | ||
330.42 € | 1 | 6 jours | 32 | 53 | 6 | 25 | 170 | 8455782 | ||
391.62 € | 1 | 6 jours | 35 | 53 | 6 | 32 | 175 | 8455785 | ||
538.96 € | 1 | 6 jours | 40 | 63 | 6 | 32 | 185 | 8455790 | ||
671.67 € | 1 | 6 jours | 45 | 63 | 6 | 42 | 200 | 8455795 | ||
882.92 € | 1 | 6 jours | 50 | 75 | 6 | 42 | 210 | 8455800 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Acier rapide à poudre |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | shank | Droit |
Torsion Angle (θ) | Available | Shape | For Rough to Moderate Finish | Surface Treatment | V coated |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles