XPM à tige mince, type à pas fin VSS-XPM-RESF (Numéros de référence)

XPM à tige mince, type à pas fin VSS-XPM-RESF
  • Remise sur volume
Slim shank type roughing end mill with a shank diameter that is set to the blade diameter minus 1 mm. The protruding length can be freely adjusted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VSS-XPM-RESF-10
VSS-XPM-RESF-12
VSS-XPM-RESF-16
VSS-XPM-RESF-20
VSS-XPM-RESF-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

82.91 €

1 Disponible 6 jours 1022491008407510

92.62 €

1 6 jours 12264111108407512

120.79 €

1 6 jours 16324151258407516

140.83 €

1 6 jours 20384191408407520

198.79 €

1 6 jours 25455241608407525

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade shape type Ébauche Tool Material Type Acier rapide à poudre
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) shank Droit
Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish Surface Treatment V coated
Coating Details V coated

Assistance technique