Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VP-DE-RESF-16 |
VP-DE-RESF-18 |
VP-DE-RESF-20 |
VP-DE-RESF-22 |
VP-DE-RESF-25 |
VP-DE-RESF-28 |
VP-DE-RESF-30 |
VP-DE-RESF-35 |
VP-DE-RESF-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Tool No. | Neck diameter D1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.04 € | 1 | 6 jours | 16 | 32 | 4 | 16 | 180 | 44 | 8456716 | 15.6 | ||
122.42 € | 1 | 6 jours | 18 | 32 | 4 | 16 | 180 | - | 8456718 | - | ||
130.54 € | 1 | 15 jours | 20 | 38 | 4 | 20 | 200 | 54 | 8456720 | 19.6 | ||
152.75 € | 1 | 6 jours | 22 | 38 | 5 | 20 | 200 | - | 8456722 | - | ||
183.08 € | 1 | 6 jours | 25 | 45 | 5 | 25 | 225 | 65 | 8456725 | 24.4 | ||
216.67 € | 1 | 6 jours | 28 | 45 | 5 | 25 | 225 | - | 8456728 | - | ||
271.38 € | 1 | 6 jours | 30 | 45 | 6 | 25 | 225 | - | 8456730 | - | ||
391.62 € | 1 | 6 jours | 35 | 53 | 6 | 32 | 250 | - | 8456735 | - | ||
538.96 € | 1 | 6 jours | 40 | 63 | 6 | 32 | 250 | - | 8456740 | - |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Acier rapide à poudre |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | shank | Droit |
Torsion Angle (θ) | Available | Shape | For Rough to Moderate Finish | Surface Treatment | V coated |
Coating Details | V coated |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tool No.
Neck diameter D1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles