Fraise d'ébauche type extra-long EX-REXL

Fraise d'ébauche type extra-long EX-REXL
  • Remise sur volume
Heavy Cutting and Roughing End Mill Ultra-Long Blade Series

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-REXL-10X50
EX-REXL-20X100
EX-REXL-20X180X106X20
EX-REXL-20X200X125X20
EX-REXL-25X210X125X25
EX-REXL-25X235X150X25
EX-REXL-30X210X125X25
EX-REXL-30X235X150X25
EX-REXL-35X215X125X32
EX-REXL-35X240X150X32
EX-REXL-40X240X150X32
EX-REXL-40X270X180X32
EX-REXL-45X250X150X42
EX-REXL-45X280X180X42
EX-REXL-50X280X180X42
EX-REXL-50X315X212X42
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

96.19 €

1 Disponible 8 jours 1050410120-

231.33 €

1 8 jours 20100420165-

156.54 €

1 6 jours 2010642018083231

185.79 €

1 6 jours 2012542020083232

198.79 €

1 6 jours 2512552521083240

234.00 €

1 6 jours 2515052523583241

211.79 €

1 6 jours 3012562521083249

271.38 €

1 6 jours 3015062523583250

304.96 €

1 6 jours 3512563221583258

373.21 €

1 6 jours 3515063224083259

408.96 €

1 6 jours 4015063224083267

557.92 €

1 6 jours 4018063227083268

485.88 €

1 6 jours 4515064225083276

671.67 €

1 6 jours 4518064228083277

785.42 €

1 6 jours 5018064228083285

882.92 €

1 6 jours 5021264231583286

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Ébauche Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Coating Non revêtu Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
shank Droit Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish

Assistance technique