Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 16 | 4 | 6 | 60 | 82106 | |
39.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 20 | 4 | 10 | 70 | 82107 | |
39.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 25 | 4 | 10 | 75 | 82108 | |
59.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 25 | 4 | 10 | 75 | 82109 | |
44.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 4 | 10 | 82 | 82110 | |
76.90 € | 1 | 6 jours | 11 | 32 | 4 | 12 | 89 | 82111 | ||
57.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 40 | 4 | 12 | 97 | 82112 | |
81.11 € | 1 | 6 jours | 13 | 40 | 4 | 12 | 97 | 82113 | ||
60.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 40 | 4 | 12 | 97 | 82114 | |
67.89 € | 1 | 6 jours | 15 | 40 | 4 | 12 | 97 | 82115 | ||
71.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 48 | 4 | 16 | 108 | 82116 | |
88.83 € | 1 | 6 jours | 17 | 48 | 4 | 16 | 108 | 82117 | ||
74.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 18 | 48 | 4 | 16 | 108 | 82118 | |
100.21 € | 1 | 6 jours | 19 | 48 | 4 | 16 | 108 | 82119 | ||
83.85 € | 1 | 6 jours | 20 | 56 | 4 | 20 | 122 | 82120 | ||
118.08 € | 1 | 6 jours | 21 | 56 | 4 | 20 | 122 | 82121 | ||
94.79 € | 1 | 6 jours | 22 | 56 | 5 | 20 | 122 | 82122 | ||
138.67 € | 1 | 6 jours | 23 | 56 | 5 | 20 | 122 | 82123 | ||
138.67 € | 1 | 6 jours | 24 | 67 | 5 | 25 | 143 | 82124 | ||
115.96 € | 1 | 6 jours | 25 | 67 | 5 | 25 | 143 | 82125 | ||
148.42 € | 1 | 6 jours | 26 | 67 | 5 | 25 | 143 | 82126 | ||
163.04 € | 1 | 6 jours | 27 | 67 | 5 | 25 | 143 | 82127 | ||
129.46 € | 1 | 6 jours | 28 | 67 | 5 | 25 | 143 | 82128 | ||
189.58 € | 1 | 6 jours | 29 | 67 | 5 | 25 | 143 | 82129 | ||
139.21 € | 1 | 6 jours | 30 | 67 | 6 | 25 | 143 | 82130 | ||
232.38 € | 1 | 6 jours | 31 | 80 | 6 | 32 | 160 | 82131 | ||
171.71 € | 1 | 6 jours | 32 | 80 | 6 | 32 | 160 | 82132 | ||
260.00 € | 1 | 6 jours | 33 | 80 | 6 | 32 | 160 | 82133 | ||
260.00 € | 1 | 6 jours | 34 | 80 | 6 | 32 | 160 | 82134 | ||
192.83 € | 1 | 6 jours | 35 | 80 | 6 | 32 | 160 | 82135 | ||
295.75 € | 1 | 6 jours | 36 | 80 | 6 | 32 | 160 | 82136 | ||
339.62 € | 1 | 6 jours | 37 | 80 | 6 | 32 | 160 | 82137 | ||
339.62 € | 1 | 6 jours | 38 | 95 | 6 | 32 | 175 | 82138 | ||
367.25 € | 1 | 6 jours | 39 | 95 | 6 | 32 | 175 | 82139 | ||
270.29 € | 1 | 6 jours | 40 | 95 | 6 | 32 | 175 | 82140 | ||
395.96 € | 1 | 6 jours | 41 | 95 | 6 | 42 | 197 | 82141 | ||
395.96 € | 1 | 6 jours | 42 | 95 | 6 | 42 | 197 | 82142 | ||
443.08 € | 1 | 6 jours | 43 | 95 | 6 | 42 | 197 | 82143 | ||
443.08 € | 1 | 6 jours | 44 | 95 | 6 | 42 | 197 | 82144 | ||
394.88 € | 1 | 6 jours | 45 | 95 | 6 | 42 | 197 | 82145 | ||
472.88 € | 1 | 6 jours | 46 | 95 | 6 | 42 | 197 | 82146 | ||
510.25 € | 1 | 6 jours | 47 | 95 | 6 | 42 | 197 | 82147 | ||
552.50 € | 1 | 6 jours | 48 | 112 | 6 | 42 | 214 | 82148 | ||
590.42 € | 1 | 6 jours | 49 | 112 | 6 | 42 | 214 | 82149 | ||
477.75 € | 1 | 6 jours | 50 | 112 | 6 | 42 | 214 | 82150 |
Loading...
work material | General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Coating | Non revêtu | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
shank | Droit | Torsion Angle (θ) | Available | Shape | For Rough to Moderate Finish |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles