Fraise avec revêtement WXL (fraise d'ébauche, type moyen) WH-REEN

Fraise avec revêtement WXL (fraise d'ébauche, type moyen) WH-REEN
  • Remise sur volume
Next-generation HSS roughing end mill that can cut in a wide range - dry and wet.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WH-REEN-6
WH-REEN-7
WH-REEN-8
WH-REEN-9
WH-REEN-10
WH-REEN-11
WH-REEN-12
WH-REEN-13
WH-REEN-14
WH-REEN-15
WH-REEN-16
WH-REEN-17
WH-REEN-18
WH-REEN-19
WH-REEN-20
WH-REEN-21
WH-REEN-22
WH-REEN-23
WH-REEN-24
WH-REEN-25
WH-REEN-26
WH-REEN-27
WH-REEN-28
WH-REEN-30
WH-REEN-32
WH-REEN-35
WH-REEN-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

52.67 €

1 Disponible 6 jours 61646808408656

58.08 €

1 Disponible 6 jours 720410808408657

58.08 €

1 Disponible 6 jours 825410858408658

82.91 €

1 6 jours 925410858408659

65.49 €

1 Disponible 6 jours 10324101008408660

94.25 €

1 6 jours 11324121008408661

84.71 €

1 Disponible 6 jours 12404121108408662

100.75 €

1 6 jours 13404121108408663

90.72 €

1 6 jours 14404121108408664

88.83 €

1 6 jours 15404121208408665

94.25 €

1 6 jours 16484161258408666

124.04 €

1 6 jours 17484161258408667

98.58 €

1 6 jours 18484161258408668

139.75 €

1 6 jours 19484161258408669

111.04 €

1 6 jours 20564201408408670

165.75 €

1 6 jours 21564201408408671

135.42 €

1 6 jours 22565201408408672

193.38 €

1 6 jours 23565201408408673

193.38 €

1 6 jours 24675251608408674

152.75 €

1 6 jours 25675251608408675

214.50 €

1 6 jours 26675251608408676

229.67 €

1 6 jours 27675251608408677

187.42 €

1 6 jours 28675251608408678

208.00 €

1 6 jours 30676251608408680

257.83 €

1 6 jours 32806321808408682

289.25 €

1 6 jours 35806321808408685

404.62 €

1 6 jours 40956322008408690

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade shape type Ébauche Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) shank Droit
Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish Surface Treatment WXL
Coating Details WXL

Assistance technique