Fraise d'ébauche et de finition (type court) RFES

Fraise d'ébauche et de finition (type court) RFES
  • Remise sur volume
The roughing and finishing end mill features a unique trapezoid blade shape derived from consideration for finishing cutting as well as heavy cutting. Nick perpendicular to shaft which withstands heavy cutting and boasts great blade tip strength.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RFES-6
RFES-7
RFES-8
RFES-10
RFES-12
RFES-14
RFES-15
RFES-16
RFES-18
RFES-20
RFES-22
RFES-25
RFES-28
RFES-30
RFES-32
RFES-35
RFES-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

37.25 €

1 Disponible 6 jours 615465681606

40.45 €

1 Disponible 6 jours 720485681607

40.45 €

1 Disponible 6 jours 820486381608

45.36 €

1 Disponible 6 jours 10254107081610

56.47 €

1 Disponible 6 jours 12324128081612

63.08 €

1 Disponible 6 jours 14324128081614

65.49 €

1 Disponible 6 jours 15364169081615

69.69 €

1 Disponible 6 jours 16364169081616

75.70 €

1 Disponible 6 jours 184041610081618

81.11 €

1 Disponible 6 jours 204542011081620

93.73 €

1 Disponible 6 jours 224552011081622

99.12 €

1 6 jours 255052512581625

117.54 €

1 6 jours 285652512581628

144.62 €

1 6 jours 306362514081630

165.82 €

1 6 jours 326362514081632

198.79 €

1 6 jours 357063216081635

271.38 €

1 6 jours 407063216081640

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Ébauche Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Coating Non revêtu Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
shank Droit Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish

Assistance technique