Fraise d'ébauche et de finition RFE

Fraise d'ébauche et de finition RFE
  • Remise sur volume
The roughing and finishing end mill features a unique trapezoid blade shape derived from consideration for finishing cutting as well as heavy cutting. Nick perpendicular to shaft which withstands heavy cutting and boasts great blade tip strength.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RFE-12
RFE-15
RFE-18
RFE-20
RFE-22
RFE-25
RFE-28
RFE-30
RFE-32
RFE-35
RFE-40
RFE-45
RFE-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

74.50 €

1 Disponible 6 jours 12404129080912

90.12 €

1 Disponible 6 jours 15454169580915

87.75 €

1 6 jours 185041610580918

98.58 €

1 6 jours 205542012080920

115.92 €

1 6 jours 226052012080922

135.42 €

1 6 jours 257052514080925

157.49 €

1 6 jours 287052514080928

184.17 €

1 6 jours 308063216580930

225.88 €

1 6 jours 328063216580932

255.67 €

1 6 jours 359063217580935

355.88 €

1 6 jours 4010063218580940

474.16 €

1 6 jours 4511064220080945

585.00 €

1 6 jours 5012084221080950

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Ébauche Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Coating Non revêtu Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
shank Droit Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish

Assistance technique