Fraise avec revêtement TiN (fraise d'ébauche, type long, type à pas fin) EX-TIN-RELF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-TIN-RELF-10
EX-TIN-RELF-12
EX-TIN-RELF-14
EX-TIN-RELF-15
EX-TIN-RELF-16
EX-TIN-RELF-18
EX-TIN-RELF-20
EX-TIN-RELF-22
EX-TIN-RELF-25
EX-TIN-RELF-28
EX-TIN-RELF-30
EX-TIN-RELF-32
EX-TIN-RELF-35
EX-TIN-RELF-40
EX-TIN-RELF-45
EX-TIN-RELF-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

72.70 €

1 Disponible 6 jours 10454109588410

93.73 €

1 6 jours 125341211088412

88.83 €

1 6 jours 145341211088414

99.12 €

1 6 jours 155341211088415

104.54 €

1 6 jours 166341612388416

109.96 €

1 6 jours 186341612388418

122.42 €

1 6 jours 207542014188420

144.62 €

1 6 jours 227552014188422

171.71 €

1 6 jours 259052516688425

199.88 €

1 6 jours 289052516688428

232.38 €

1 6 jours 309062516688430

284.92 €

1 6 jours 3210663218688432

332.49 €

1 6 jours 3510663218688435

465.82 €

1 6 jours 4012563220588440

632.49 €

1 6 jours 4512564222788445

749.16 €

1 6 jours 5015064225288450

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Ébauche Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Coating TiN Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
shank Droit Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish

Assistance technique