Fraise d'ébauche, type long EX-REEL

Fraise d'ébauche, type long EX-REEL
  • Remise sur volume
Heavy Cutting and Roughing End Mill Long Blade Series

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-REEL-6
EX-REEL-7
EX-REEL-8
EX-REEL-9
EX-REEL-10
EX-REEL-11
EX-REEL-12
EX-REEL-13
EX-REEL-14
EX-REEL-15
EX-REEL-16
EX-REEL-17
EX-REEL-18
EX-REEL-19
EX-REEL-20
EX-REEL-21
EX-REEL-22
EX-REEL-23
EX-REEL-24
EX-REEL-25
EX-REEL-26
EX-REEL-27
EX-REEL-28
EX-REEL-29
EX-REEL-30
EX-REEL-31
EX-REEL-32
EX-REEL-33
EX-REEL-34
EX-REEL-35
EX-REEL-36
EX-REEL-37
EX-REEL-38
EX-REEL-39
EX-REEL-40
EX-REEL-41
EX-REEL-42
EX-REEL-43
EX-REEL-44
EX-REEL-45
EX-REEL-46
EX-REEL-47
EX-REEL-48
EX-REEL-49
EX-REEL-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

54.41 €

1 Disponible 6 jours 624466880846

58.78 €

1 Disponible 6 jours 7304108080847

58.78 €

1 Disponible 6 jours 8384108880848

66.09 €

1 Disponible 6 jours 9384108880849

48.86 €

1 Disponible 6 jours 10454109580850

84.71 €

1 6 jours 114541210280851

63.08 €

1 Disponible 6 jours 125341211080852

90.72 €

1 6 jours 135341211080853

67.29 €

1 Disponible 6 jours 145341211080854

74.50 €

1 Disponible 6 jours 155341211080855

79.31 €

1 Disponible 6 jours 166341612380856

99.67 €

1 6 jours 176341612380857

82.91 €

1 6 jours 186341612380858

111.04 €

1 6 jours 196341612380859

92.52 €

1 Disponible 6 jours 207542014180860

132.17 €

1 6 jours 217542014180861

91.37 €

1 Disponible 6 jours 227552014180862

154.38 €

1 6 jours 237552014180863

154.38 €

1 6 jours 249052516680864

104.24 €

1 Disponible 6 jours 259052516680865

163.04 €

1 6 jours 269052516680866

181.46 €

1 6 jours 279052516680867

132.17 €

1 6 jours 289052516680868

208.00 €

1 6 jours 299052516680869

153.83 €

1 6 jours 309062516680870

257.29 €

1 6 jours 3110663218680871

190.12 €

1 6 jours 3210663218680872

308.21 €

1 6 jours 3310663218680873

308.21 €

1 6 jours 3410663218680874

230.21 €

1 6 jours 3510663218680875

352.62 €

1 6 jours 3610663218680876

402.46 €

1 6 jours 3710663218680877

402.46 €

1 6 jours 3812563220580878

436.04 €

1 6 jours 3912563220580879

319.58 €

1 6 jours 4012563220580880

469.62 €

1 6 jours 4112564222780881

469.62 €

1 6 jours 4212564222780882

522.71 €

1 6 jours 4312564222780883

522.71 €

1 6 jours 4412564222780884

467.46 €

1 6 jours 4512564222780885

557.92 €

1 6 jours 4612564222780886

606.67 €

1 6 jours 4712564222780887

650.00 €

1 6 jours 4815064225280888

693.33 €

1 6 jours 4915064225280889

568.75 €

1 6 jours 5015064225280890

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Ébauche Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Coating Non revêtu Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
shank Droit Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish

Assistance technique