• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise XPM (2 cannelures, type hémisphérique) XPM-EBD

Fraise XPM (2 cannelures, type hémisphérique) XPM-EBD
  • Remise sur volume
Ball end mill in which powder HSS XPM is used as the base material

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XPM-EBD-R0.5X1
XPM-EBD-R0.75X1.5
XPM-EBD-R1X2
XPM-EBD-R1.5X3
XPM-EBD-R1.25X2.5
XPM-EBD-R1.75X3.5
XPM-EBD-R2X4
XPM-EBD-R2.5X5
XPM-EBD-R3X6
XPM-EBD-R3.5X7
XPM-EBD-R4X8
XPM-EBD-R4.5X9
XPM-EBD-R5X10
XPM-EBD-R6X12
XPM-EBD-R7X14
XPM-EBD-R8X16
XPM-EBD-R9X18
XPM-EBD-R10X20
XPM-EBD-R12.5X25
XPM-EBD-R15X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. External diameter Dc
(mm)

54.07 €

1 Disponible 6 jours 0.52.5606892021

50.27 €

1 Disponible 6 jours 0.754606892031.5

45.76 €

1 Disponible 6 jours 15606892042

45.76 €

1 Disponible 6 jours 1.58706892063

46.06 €

1 Disponible 6 jours 1.256706892052.5

46.06 €

1 Disponible 6 jours 1.758706892073.5

45.76 €

1 Disponible 6 jours 28806892084

45.76 €

1 Disponible 6 jours 2.510906892105

45.76 €

1 Disponible 6 jours 312906892126

53.87 €

1 Disponible 6 jours 3.5141006892147

53.87 €

1 Disponible 6 jours 4141108892168

64.89 €

1 Disponible 6 jours 4.5181108892189

64.89 €

1 6 jours 518125108922010

76.90 €

1 Disponible 6 jours 622140128922212

89.38 €

1 6 jours 726140128922414

111.04 €

1 6 jours 830160168922616

128.38 €

1 6 jours 934160168922818

152.75 €

1 6 jours 1038180208923020

191.75 €

1 6 jours 12.550200258923525

275.71 €

1 6 jours 1555200258924030

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Tool Material Type Acier rapide à poudre Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R With/Without Torsion Available
Shape Ball

Assistance technique