4 cannelures, type court TPMS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPMS-2X0.5
TPMS-2X1
TPMS-2X1.5
TPMS-2X2
TPMS-2X2.5
TPMS-2X3
TPMS-2.5X0.5
TPMS-2.5X1
TPMS-2.5X1.5
TPMS-2.5X2
TPMS-2.5X2.5
TPMS-2.5X3
TPMS-2.5X4
TPMS-2.5X5
TPMS-2.5X7
TPMS-2.5X10
TPMS-3X0.5
TPMS-3X1
TPMS-3X1.5
TPMS-3X2
TPMS-3X2.5
TPMS-3X3
TPMS-3X4
TPMS-3X5
TPMS-3X7
TPMS-3X10
TPMS-4X0.5
TPMS-4X1
TPMS-4X1.5
TPMS-4X2
TPMS-4X2.5
TPMS-4X3
TPMS-4X4
TPMS-4X5
TPMS-4X7
TPMS-4X10
TPMS-5X0.5
TPMS-5X1
TPMS-5X1.5
TPMS-5X2
TPMS-5X2.5
TPMS-5X3
TPMS-5X4
TPMS-5X5
TPMS-5X7
TPMS-5X10
TPMS-6X0.5
TPMS-6X1
TPMS-6X1.5
TPMS-6X2
TPMS-6X2.5
TPMS-6X3
TPMS-6X4
TPMS-6X5
TPMS-6X7
TPMS-6X10
TPMS-8X1.5
TPMS-8X2
TPMS-8X2.5
TPMS-8X3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Large End Diameter D1
(mm)

40.55 €

1 Disponible 6 jours 20.510654855012.17

44.26 €

1 Disponible 6 jours 2113657855112.45

44.26 €

1 Disponible 6 jours 21.513657855212.68

50.27 €

1 Disponible 6 jours 2218662855313.26

50.27 €

1 Disponible 6 jours 22.518662855413.57

50.27 €

1 Disponible 6 jours 2318662855513.89

40.55 €

1 Disponible 6 jours 2.50.510654855022.67

44.26 €

1 Disponible 6 jours 2.5113657855122.95

44.26 €

1 Disponible 6 jours 2.51.513657855223.18

50.27 €

1 Disponible 6 jours 2.5218662855323.76

50.27 €

1 Disponible 6 jours 2.52.518662855424.07

50.27 €

1 Disponible 6 jours 2.5318662855524.39

50.27 €

1 Disponible 6 jours 2.5418662855625.02

50.27 €

1 Disponible 6 jours 2.5518662855725.65

57.68 €

1 Disponible 6 jours 2.57241074855828.39

70.89 €

1 Disponible 6 jours 2.5102412818559210.96

40.55 €

1 Disponible 6 jours 30.510654855033.17

44.26 €

1 Disponible 6 jours 3113657855133.45

44.26 €

1 Disponible 6 jours 31.513657855233.68

50.27 €

1 Disponible 6 jours 3218662855334.26

50.27 €

1 Disponible 6 jours 32.518662855434.57

50.27 €

1 Disponible 6 jours 3318662855534.89

50.27 €

1 Disponible 6 jours 3418662855635.52

50.27 €

1 Disponible 6 jours 3518862855736.15

57.68 €

1 Disponible 6 jours 37241074855838.89

70.89 €

1 Disponible 6 jours 3102412818559311.46

40.55 €

1 Disponible 6 jours 40.512656855044.21

44.26 €

1 Disponible 6 jours 4116660855144.56

44.26 €

1 Disponible 6 jours 41.516660855244.84

50.27 €

1 Disponible 6 jours 4221665855345.47

50.27 €

1 Disponible 6 jours 42.521665855445.83

53.77 €

1 Disponible 6 jours 4321865855546.2

53.77 €

1 Disponible 6 jours 4421865855646.94

53.77 €

1 Disponible 6 jours 4521865855747.67

70.89 €

1 Disponible 6 jours 472812858558410.88

86.52 €

1 Disponible 6 jours 4102812858559413.87

40.55 €

1 Disponible 6 jours 50.514658855055.24

44.26 €

1 Disponible 6 jours 5119663855155.66

44.26 €

1 Disponible 6 jours 51.519663855256

50.27 €

1 Disponible 6 jours 5225869855356.75

50.27 €

1 Disponible 6 jours 52.525869855457.18

53.77 €

1 Disponible 6 jours 5325869855557.62

57.68 €

1 Disponible 6 jours 54251075855658.5

57.68 €

1 Disponible 6 jours 55251075855759.37

85.92 €

1 Disponible 6 jours 573412918558513.35

109.42 €

1 6 jours 5103416948559516.99

43.56 €

1 Disponible 6 jours 60.514858855066.24

44.26 €

1 Disponible 6 jours 6119863855166.66

44.26 €

1 Disponible 6 jours 61.519863855267

50.27 €

1 Disponible 6 jours 6225869855367.75

57.68 €

1 Disponible 6 jours 62.5251075855468.18

57.68 €

1 Disponible 6 jours 63251075855568.62

57.68 €

1 Disponible 6 jours 64251075855669.5

69.69 €

1 Disponible 6 jours 652512828557610.37

85.04 €

1 6 jours 673412918558614.35

109.42 €

1 6 jours 6103416948559617.99

54.07 €

1 Disponible 6 jours 81.5221072855279.15

60.88 €

1 Disponible 6 jours 823012878553710.1

70.89 €

1 Disponible 6 jours 82.53012878554710.62

70.89 €

1 Disponible 6 jours 833012878555711.14

Loading...

Informations de base

Type Carré conique Work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 4
Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°) Tool Material Type Cobalt HSS Coating Non revêtu

Assistance technique