Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip diameter (D) (φ) | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | Large End Diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 0.5 | 10 | 6 | 54 | 86501 | 2.17 | |
56.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 1 | 13 | 6 | 57 | 86511 | 2.45 | |
56.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 1.5 | 13 | 6 | 57 | 86521 | 2.68 | |
64.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 2 | 18 | 6 | 62 | 86531 | 3.26 | |
64.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 2.5 | 18 | 6 | 62 | 86541 | 3.57 | |
64.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 18 | 6 | 62 | 86551 | 3.89 | |
52.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 0.5 | 10 | 6 | 54 | 86502 | 2.67 | |
56.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 1 | 13 | 6 | 57 | 86512 | 2.95 | |
56.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 1.5 | 13 | 6 | 57 | 86522 | 3.18 | |
64.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 2 | 18 | 6 | 62 | 86532 | 3.76 | |
64.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 2.5 | 18 | 6 | 62 | 86542 | 4.07 | |
64.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 3 | 18 | 6 | 62 | 86552 | 4.39 | |
64.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 4 | 18 | 6 | 62 | 86562 | 5.02 | |
64.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 5 | 18 | 6 | 62 | 86572 | 5.65 | |
74.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 7 | 24 | 10 | 74 | 86582 | 8.64 | |
92.52 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 10 | 24 | 12 | 81 | 86592 | 10.96 | ||
52.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.5 | 10 | 6 | 54 | 86503 | 3.17 | |
56.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 1 | 13 | 6 | 57 | 86513 | 3.45 | |
56.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 1.5 | 13 | 6 | 57 | 86523 | 3.68 | |
64.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 2 | 18 | 6 | 62 | 86533 | 4.26 | |
64.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 2.5 | 18 | 6 | 62 | 86543 | 4.57 | |
64.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 3 | 18 | 6 | 62 | 86553 | 4.89 | |
64.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 4 | 18 | 6 | 62 | 86563 | 5.52 | |
64.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 5 | 18 | 8 | 62 | 86573 | 6.15 | |
74.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 7 | 24 | 10 | 74 | 86583 | 8.89 | |
92.52 € | 1 | 6 jours | 3 | 10 | 24 | 12 | 81 | 86593 | 11.46 | ||
52.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 0.5 | 12 | 6 | 56 | 86504 | 4.21 | |
56.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 1 | 16 | 6 | 60 | 86514 | 4.56 | |
56.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 1.5 | 16 | 6 | 60 | 86524 | 4.84 | |
64.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 2 | 21 | 6 | 65 | 86534 | 5.47 | |
64.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 2.5 | 21 | 6 | 65 | 86544 | 5.83 | |
69.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 3 | 21 | 8 | 65 | 86554 | 6.2 | |
69.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 4 | 21 | 8 | 65 | 86564 | 6.94 | |
69.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 5 | 21 | 8 | 65 | 86574 | 7.67 | |
92.52 € | 1 | 6 jours | 4 | 7 | 28 | 12 | 85 | 86584 | 10.88 | ||
99.12 € | 1 | 6 jours | 4 | 10 | 28 | 12 | 85 | 86594 | 13.87 | ||
52.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 0.5 | 14 | 6 | 58 | 86505 | 5.24 | |
56.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 1 | 19 | 6 | 63 | 86515 | 5.66 | |
56.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 1.5 | 19 | 6 | 63 | 86525 | 6 | |
64.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 2 | 25 | 8 | 69 | 86535 | 6.75 | |
64.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 2.5 | 25 | 8 | 69 | 86545 | 7.18 | |
69.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 3 | 25 | 8 | 69 | 86555 | 7.62 | |
74.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 4 | 25 | 10 | 75 | 86565 | 8.5 | |
74.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 5 | 25 | 10 | 75 | 86575 | 9.37 | |
98.58 € | 1 | 6 jours | 5 | 7 | 34 | 12 | 91 | 86585 | 13.35 | ||
140.83 € | 1 | 6 jours | 5 | 10 | 34 | 16 | 94 | 86595 | 16.99 | ||
56.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 0.5 | 14 | 8 | 58 | 86506 | 6.24 | |
56.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 1 | 19 | 8 | 63 | 86516 | 6.66 | |
56.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 1.5 | 19 | 8 | 63 | 86526 | 7 | |
64.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 2 | 25 | 8 | 69 | 86536 | 7.75 | |
74.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 2.5 | 25 | 10 | 75 | 86546 | 8.18 | |
74.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 3 | 25 | 10 | 75 | 86556 | 8.62 | |
74.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 4 | 25 | 10 | 75 | 86566 | 9.5 | |
90.12 € | 1 | 6 jours | 6 | 5 | 25 | 12 | 82 | 86576 | 10.37 | ||
110.50 € | 1 | 6 jours | 6 | 7 | 34 | 12 | 91 | 86586 | 14.35 | ||
140.83 € | 1 | 6 jours | 6 | 10 | 34 | 16 | 94 | 86596 | 17.99 | ||
70.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 1.5 | 22 | 10 | 72 | 86527 | 9.15 | |
78.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 2 | 30 | 12 | 87 | 86537 | 10.1 | |
92.52 € | 1 | 6 jours | 8 | 2.5 | 30 | 12 | 87 | 86547 | 10.62 | ||
92.52 € | 1 | 6 jours | 8 | 3 | 30 | 12 | 87 | 86557 | 11.14 |
Loading...
Type | Carré conique | Work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle | Weak torsion (15 to 25°) | Tool Material Type | Acier rapide à poudre | Coating | Non revêtu |
Configurer
Propriétés de base
Tip diameter (D)(φ)
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles