Série de tarauds en spirale, revêtement TiN, longue tige TIN-LT-SFT

Série de tarauds en spirale, revêtement TiN, longue tige TIN-LT-SFT
  • Remise sur volume
Machined with a tapped thread length of 2D or less, it is well suited for tapping low and medium carbon steel and stainless steel using a water-soluble cutting agent.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TIN-LT-SFT-M3X0.5X100
TIN-LT-SFT-M4X0.7X100
TIN-LT-SFT-M5X0.8X100
TIN-LT-SFT-M6X1X100
TIN-LT-SFT-M6X1X150
TIN-LT-SFT-M8X1.25X100
TIN-LT-SFT-M8X1.25X150
TIN-LT-SFT-M10X1.5X150
TIN-LT-SFT-M10X1.25X150
TIN-LT-SFT-M12X1.5X150
TIN-LT-SFT-M12X1.25X150
TIN-LT-SFT-M12X1.75X150
TIN-LT-SFT-M14X1.5X150
TIN-LT-SFT-M14X2X150
TIN-LT-SFT-M16X1.5X150
TIN-LT-SFT-M16X2X150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

29.44 €

1 Disponible 6 jours M30.5100OH21943.5-78910

27.97 €

1 Disponible 15 jours M40.7100OH22154.9Available78913

25.33 €

1 Disponible 6 jours M50.8100OH2245.55.6-78916

23.77 €

1 Disponible 6 jours M61100OH22967Available78919

33.68 €

1 Disponible 6 jours M61150OH22967-78921

27.73 €

1 Disponible 6 jours M81.25100OH3376.28.5Available78923

39.69 €

1 6 jours M81.25150OH3376.28.5-78925

45.90 €

1 Disponible 6 jours M101.5150OH341710.5Available78932

45.56 €

1 Disponible 6 jours M101.25150OH341710.5-78936

56.88 €

1 Disponible 6 jours M121.5150OH3488.512-78947

56.88 €

1 Disponible 6 jours M121.25150OH3488.512-78951

57.21 €

1 Disponible 6 jours M121.75150OH3488.512Available78943

76.90 €

1 Disponible 6 jours M141.5150OH34810.514-78962

76.90 €

1 Disponible 6 jours M142150OH34810.514-78958

84.71 €

1 Disponible 6 jours M161.5150OH35212.514-78969

85.05 €

1 Disponible 6 jours M162150OH35212.514-78965

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN Number of Grooves 3

Assistance technique