Référence fabricant: V-LT-SFT-OH3-M10X1.5X150
Marque: OSG
Prix: 52.31 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
V-LT-SFT-OH3-M10X1.5X150
Référence pièce
|
---|
V-LT-SFT-OH3-M10X1.5X150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
52.31 € | 1 | Disponible | 6 jours |
Loading...
Screw Types | Métrique | Nominal | M10 | Pitch, Number of Threading(mm) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel | Work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) |
Tap Type | Taraud en spirale | Hole type | Pour trou borgne | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | TiCN | L(mm) | 150 | Accuracy | OH3 |
Length under neck(mm) | 41 | Shank diameter(mm) | 7 | Number of Grooves | 3 |
Thread Length(mm) | 10.5 | Tool No. | 8316332 |
Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds en spirale, revêtement V, longue tige V-LT-SFT, le numéro d'article est le suivant: V-LT-SFT-OH3-M10X1.5X150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article V-LT-SFT-OH3-M10X1.5X150.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles