Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EX-AL-SFT-OH2-M4X0.7 |
EX-AL-SFT-OH2-M8X1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M4 | 0.7 | 52 | 21 | 5 | 5.6 | 8320116 | |
15.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | M8 | 1 | 70 | 37 | 6.2 | 10 | 8320134 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) | Tap Type | Taraud en spirale | Hole type | Pour trou borgne |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | Accuracy | OH2 |
Number of Grooves | 2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles